Raccords filetés à extrémité conique — Embouts et bagues
Raccords disponibles avec ces caractéristiques :
- 1/4 à 1 po
- Acier inoxydable 316
- Moyenne et haute pression
- Pression maximale de 1378 bar (20 000 psig) à 4134 bar (60 000 psig)
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
Raccords filetés à extrémité conique — Embouts et bagues — Colliers
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeCL4H Acier inoxydable 316 1/4 po Bague haute pression - - -
Raccords filetés à extrémité conique — Embouts et bagues — Embouts
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeGL4H Acier inoxydable 316 1/4 po Embout haute pression - - GL4M Acier inoxydable 316 1/4 po Embout moyenne pression - - GL9H Acier inoxydable 316 9/16 po Embout haute pression - -
Product Availability by Store Location
Hours