Raccords rapides — Pièces détachées et accessoires
Vannes disponibles avec ces caractéristiques :
- Acier inoxydable 316, laiton
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Raccords rapides — Pièces détachées et accessoires — Protecteurs de tige
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2B-QC4-SP Laiton - - - - SS-QC4-SP Acier inoxydable 316 - - - - SS-QC6-SP Acier inoxydable 316 - - - - SS-QC8-SP Acier inoxydable 316 - - - - SS-QF4-SP Acier inoxydable 316 - - - - SS-QF8-SP Acier inoxydable 316 - - - - -
Raccords rapides — Pièces détachées et accessoires — Protecteurs de corps
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-QC4-BP Acier inoxydable 316 - - - - SS-QC6-BP Acier inoxydable 316 - - - - SS-QC8-BP Acier inoxydable 316 - - - - SS-QF4-BP Acier inoxydable 316 - - - - SS-QF8-BP Acier inoxydable 316 - - - - B-QC4-BP Laiton - - - - SS-QC6A-B-KITVT Acier inoxydable 316 - - - - -
Raccords rapides — Pièces détachées et accessoires — Protecteurs de corps - Résistants à la pression
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-QC4-BPPR Acier inoxydable 316 - - - -
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires