Manifolds — Manifolds à trois vannes, instrumentation — 3 vannes, tige à embout sphérique
Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout
Catalogues
Manifolds — Manifolds à trois vannes, instrumentation — 3 vannes, tige à embout sphérique
Limitez le nombre de points de fuite potentiels tout en répondant aux besoins de vos applications de mesure de niveau de liquide ou de pression différentielle, avec les manifolds Swagelok et leurs 2, 3 ou 5 vannes réunies dans un corps unique et compact.
Systèmes de manifolds pour instrumentation
Manifolds et systèmes modulaires à montage direct ou distant pour instrumentation; Manifolds d’instrumentation à 2, 3 ou 5 vannes séries V, VB et VL ; Manifolds à 2, 3 ou 5 vannes pour montage direct série VE ; Manifolds à 2 vannes pour montage distant ; Systèmes d’instrumentation modulaires Mod 85
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-V3NBF8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 1/2 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
SS-V3NBF8-FL | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT femelle | Raccordement de l'instrumentation | Bride | Afficher le produit |
SS-V3NBF8-FL-G | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT femelle | Raccordement de l'instrumentation | Bride | Afficher le produit |
SS-V3NBF8-G | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 1/2 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
SS-V3NBFL | Acier inoxydable 316 | Raccordement de l'instrumentation | Bride | Raccordement de l'instrumentation | Bride | Afficher le produit |
SS-V3NBM8-F8-11421 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 1/2 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。