Шаровые краны и пробковые краны на четверть оборота — Запасные части и вспомогательное оборудование — Запасной шар
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Шаровые краны и пробковые краны на четверть оборота — Запасные части и вспомогательное оборудование — Запасной шар
Предлагается широкий выбор запасных деталей и вспомогательных принадлежностей для вашего клапана Swagelok.
Vannes à boisseau sphérique usage général et applications spéciales Série 60
Dimensions 6 à 25 mm et 1/8 à 2 po.; Acier inoxydable, acier au carbone, laiton et autres alliages; Vannes tout ou rien (2 voies) et de commutation (3 voies); Conception à compensation de siège; Garniture de tige précontrainte deux pièces
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
C3M-C1AK-63 | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-3BK-62 | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-3BK-63 | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-3BK-65 | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-3BK-67 | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-3BK-68 | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。