Перепускные клапаны — Запасные части и вспомогательное оборудование — Комплект пружин
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Перепускные клапаны — Запасные части и вспомогательное оборудование — Комплект пружин
Предлагается широкий выбор запасных деталей и вспомогательных принадлежностей для вашего клапана Swagelok.
Soupapes proportionnelles Série R
Service liquide ou gaz, Pressions de tarage de 0,68 à 413 bar (10 à 6000 psig), Raccordements d’extrémité de 6 à 12 mm et 1/4 à 1/2 po.
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
177-13K-R4-A | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
177-13K-R4-B | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
177-13K-R4-C | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
177-13K-RL3 | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
177-13K-RL4 | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
177-R3A-K1-A | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
177-R3A-K1-B | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
177-R3A-K1-C | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
177-R3A-K1-D | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
177-R3A-K1-E | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
177-R3A-K1-F | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
177-R3A-K1-G | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
177-R3A-K1-H | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.