text.skipToContent text.skipToNavigation

Tube Fittings and Adapters — Spare Parts and Accessories — Front Ferrules

Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все

Каталоги

Tube Fittings and Adapters — Spare Parts and Accessories — Front Ferrules

Front ferrule provides a precise seal and tube grip—ideal for maintaining leak-tight performance in high-pressure fluid and gas systems.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
2507-1213-1 Acier inoxydable super duplex 3/4 po - - - Просмотр изделия
2507-403-1 Acier inoxydable super duplex 1/4 po - - - Просмотр изделия
2507-603-1 Acier inoxydable super duplex 3/8 po - - - Просмотр изделия
2507-813-1 Acier inoxydable super duplex 1/2 po - - - Просмотр изделия
6MO-813-1 6-moly 1/2 po - - - Просмотр изделия
825-403-1 Alliage 825 1/4 po - - - Просмотр изделия
B-203-1 Laiton 1/8 po - - - Просмотр изделия
B-403-1 Laiton 1/4 po - - - Просмотр изделия
B-603-1 Laiton 3/8 po - - - Просмотр изделия
HC-203-1 Alliage C-276 1/8 po - - - Просмотр изделия
HC-403-1 Alliage C-276 1/4 po - - - Просмотр изделия
HC-603-1 Alliage C-276 3/8 po - - - Просмотр изделия
HC-813-1 Alliage C-276 1/2 po - - - Просмотр изделия
INC-403-1 Alliage 600 1/4 po - - - Просмотр изделия
M-603-1 Alloy 400/R-405 3/8 po - - - Просмотр изделия
M-813-1 Alloy 400/R-405 1/2 po - - - Просмотр изделия
NY-1213-1 Nylon 3/4 po - - - Просмотр изделия
NY-1613-1 Nylon 1 po - - - Просмотр изделия
NY-403-1 Nylon 1/4 po - - - Просмотр изделия
NY-603-1 Nylon 3/8 po - - - Просмотр изделия
NY-813-1 Nylon 1/2 po - - - Просмотр изделия
PFA-423-1 PFA 1/4 po - - - Просмотр изделия
PFA-823-1 PFA 1/2 po - - - Просмотр изделия
S-1213-1 Acier au carbone 3/4 po - - - Просмотр изделия
S-1613-1 Acier au carbone 1 po - - - Просмотр изделия
SS-1013-1 Acier inoxydable 316 5/8 po - - - Просмотр изделия
SS-103-1 Acier inoxydable 316 1/16 po - - - Просмотр изделия
SS-103-1-B1000 Acier inoxydable 316 1/16 po - - - Просмотр изделия
SS-10M3-1 Acier inoxydable 316 10 mm - - - Просмотр изделия
SS-1213-1 Acier inoxydable 316 3/4 po - - - Просмотр изделия
SS-12M3-1 Acier inoxydable 316 12 mm - - - Просмотр изделия
SS-1413-1 Acier inoxydable 316 7/8 po - - - Просмотр изделия
SS-14M3-1 Acier inoxydable 316 14 mm - - - Просмотр изделия
SS-15M3-1 Acier inoxydable 316 15 mm - - - Просмотр изделия
SS-1613-1 Acier inoxydable 316 1 po - - - Просмотр изделия
SS-16M3-1 Acier inoxydable 316 16 mm - - - Просмотр изделия
SS-18M3-1 Acier inoxydable 316 18 mm - - - Просмотр изделия
SS-2003-1 Acier inoxydable 316 1 1/4 po - - - Просмотр изделия
SS-203-1 Acier inoxydable 316 1/8 po - - - Просмотр изделия
SS-20M3-1 Acier inoxydable 316 20 mm - - - Просмотр изделия
SS-22M3-1 Acier inoxydable 316 22 mm - - - Просмотр изделия
SS-2403-1 Acier inoxydable 316 1 1/2 po - - - Просмотр изделия
SS-25M3-1 Acier inoxydable 316 25 mm - - - Просмотр изделия
SS-28M3-1 Acier inoxydable 316 28 mm - - - Просмотр изделия
SS-2M3-1 Acier inoxydable 316 2 mm - - - Просмотр изделия
SS-303-1 Acier inoxydable 316 3/16 po - - - Просмотр изделия
SS-3203-1 Acier inoxydable 316 2 po - - - Просмотр изделия
SS-3M3-1 Acier inoxydable 316 3 mm - - - Просмотр изделия
SS-403-1 316 Stainless Steel 1/4 in. - - - Просмотр изделия
SS-4M3-1 316 Stainless Steel 4 mm - - - Просмотр изделия
SS-503-1 316 Stainless Steel 5/16 in. - - - Просмотр изделия
SS-603-1 316 Stainless Steel 3/8 in. - - - Просмотр изделия
SS-6M3-1 316 Stainless Steel 6 mm - - - Просмотр изделия
SS-813-1 316 Stainless Steel 1/2 in. - - - Просмотр изделия
SS-8M3-1 316 Stainless Steel 8 mm - - - Просмотр изделия
T-1213-1 PTFE 3/4 in. - - - Просмотр изделия
T-12M3-1 PTFE 12 mm - - - Просмотр изделия
T-1613-1 PTFE 1 in. - - - Просмотр изделия
T-203-1 PTFE 1/8 in. - - - Просмотр изделия
T-303-1 PTFE 3/16 in. - - - Просмотр изделия
T-3M3-1 PTFE 3 mm - - - Просмотр изделия
T-403-1 PTFE 1/4 in. - - - Просмотр изделия
T-503-1 PTFE 5/16 in. - - - Просмотр изделия
T-6M3-1 PTFE 6 mm - - - Просмотр изделия
T-813-1 PTFE 1/2 in. - - - Просмотр изделия
T-8M3-1 PTFE 8 mm - - - Просмотр изделия

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.