Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Комплект пластиковых трубных опорных хомутов с болтовым креплением, размер трубки 1/4 дюйма, корпус опоры из полипропилена
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Пластиковый трубный опорный хомут с болтовым креплением
Ограничьте влияние скачков давления и вибрации на свою трубопроводную систему с помощью комплектов трубных опор Swagelok.
Acier inoxydable 316/316L et 304/304L; Tubes standard pour instrumentation; Dimensions de 1/8 à 2 po et de 3 à 25 mm; Marquage indiquant la dimension, les spécifications du matériau et le numéro de coulée
Sélection des tubes ; Manipulation des tubes ; Applications gaz; Installation des tubes; Tableaux des pressions de service admissibles recommandées
Технические характеристики
Атрибут | Значение |
---|---|
Материал корпуса | Из полипропилена |
Конструкционный материал | Нержавеющая сталь 304 |
Наруж. диам. трубки | 1/4 дюйма |
eClass (4.1) | 37060402 |
eClass (5.1.4) | 37920191 |
eClass (6.0) | 22569200 |
eClass (6.1) | 37029290 |
UNSPSC (4.03) | 40141700 |
UNSPSC (10.0) | 40141700 |
UNSPSC (11.0501) | 40141700 |
UNSPSC (13.0601) | 40141700 |
UNSPSC (15.1) | 40141700 |
UNSPSC (17.1001) | 40141700 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Наруж. диам. трубки
|
Длина
|
Радиус изгиба
|
|
---|---|---|---|---|---|
304-S1-PA-4T | Polyamide | 1/4 po | - | - | Просмотр изделия |
304-S1-PP-10TM | Polypropylène | 10 mm | - | - | Просмотр изделия |
304-S1-PP-12TM | Polypropylène | 12 mm | - | - | Просмотр изделия |
304-S1-PP-6T | Polypropylène | 3/8 po | - | - | Просмотр изделия |
304-S1-PP-6TM | Polypropylène | 6 mm | - | - | Просмотр изделия |
304-S1-PP-8TM | Polypropylène | 8 mm | - | - | Просмотр изделия |
304-S3-PA-16T | Polyamide | 1 po | - | - | Просмотр изделия |
304-S3-PA-8T | Polyamide | 1/2 po | - | - | Просмотр изделия |
304-S3-PP-10T | Polypropylène | 5/8 po | - | - | Просмотр изделия |
304-S3-PP-12T | Из полипропилена | 3/4 дюйма | - | - | Просмотр изделия |
304-S3-PP-14T | Из полипропилена | 7/8 дюйма | - | - | Просмотр изделия |
304-S3-PP-16T | Из полипропилена | 1 дюйм | - | - | Просмотр изделия |
304-S3-PP-16TM | Из полипропилена | 16 мм | - | - | Просмотр изделия |
304-S3-PP-18TM | Из полипропилена | 18 мм | - | - | Просмотр изделия |
304-S3-PP-25TM | Из полипропилена | 25 мм | - | - | Просмотр изделия |
304-S3-PP-8T | Из полипропилена | 1/2 дюйма | - | - | Просмотр изделия |
304-S5-PP-20T | Из полипропилена | 1 1/4 дюйма | - | - | Просмотр изделия |
304-S5-PP-24T | Из полипропилена | 1 1/2 дюйма | - | - | Просмотр изделия |
316-S3-PP-8T | Из полипропилена | 1/2 дюйма | - | - | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.