Adaptadores a Brida — Bridas EN — Rectos
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Adaptadores a Brida — Bridas EN — Rectos
Suave transición de tubería a tubo y caudal continuo con los adaptadores Swagelok a brida.
플랜지 어댑터
플랜지 파이핑 시스템에서 튜빙 시스템까지 나사 및 용접 없는 변환; ASME, DIN, EN, 및 JIS 표준에 맞는 플랜지 타입; 원피스 일체형 기계 가공된 단조 몸체; 50mm 및 2인치 까지의 Swagelok® 튜브 피팅 말단 연결구 사용 가능
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12M0-F15E-40-B1 | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | DN 15 | EN 플랜지, 클래스 PN 40 | Ver producto |
SS-12M0-F25E-40-B1 | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | DN 25 | EN 플랜지, 압력 클래스 PN 40 | Ver producto |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.