Catalogs
スウェージング・ユニット/ツール — 手動の予備締め付けツール — 予備締め付けツール
チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。
Raccords pour tubes et raccords adaptateurs contrôlables
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Tube OD
|
Length
|
Bend Radius
|
|
---|---|---|---|---|---|
MS-ST-1010GA | - | 5/8Â po | - | - | View Product |
MS-ST-10M0GA | - | 10Â mm | - | - | View Product |
MS-ST-1210 | - | - | - | - | View Product |
MS-ST-12M0GA | - | 12Â mm | - | - | View Product |
MS-ST-1610 | - | - | - | - | View Product |
MS-ST-16M0GA | - | 16Â mm | - | - | View Product |
MS-ST-200 | - | - | - | - | View Product |
MS-ST-400GA | - | 1/4Â po | - | - | View Product |
MS-ST-600GA | - | 3/8Â po | - | - | View Product |
MS-ST-6M0GA | - | 6Â mm | - | - | View Product |
MS-ST-810GA | - | 1/2Â po | - | - | View Product |
MS-ST-8M0GA | - | 8Â mm | - | - | View Product |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.