ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 — めすコネクター
以下の仕様の継手を取り揃えています:
- サイズ:1/4~1 インチ
- NPTねじ
- 316ステンレス鋼
- 最高使用圧力:43.0~413.4 MPa
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 — めすコネクター — Droits
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-4FK0-7-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® 1/4 po Filetage NPT femelle SS-8FK0-7-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® 1/2 po Filetage NPT femelle
Наличие изделий по местоположению склада
часов