text.skipToContent text.skipToNavigation

パイプ継手 — キャップ/プラグ — パイプ・プラグ

オプションを選択して製品を構成し、価格を見るかカートに追加してください。
すべてクリアする
すべてクリアする

カタログ

パイプ継手 — キャップ/プラグ — パイプ・プラグ

精密に製造された継手、アダプターなどのスウェージロック製品は、さまざまなサイズや材質がございます。アプリケーションに適した製品をお選びください。

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
2507-8-P-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 po filetage NPT mâle 3/8 po - - 製品を見る
B-4-P Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - 製品を見る
B-8-P Laiton 1/2 po Filetage NPT mâle - - 製品を見る
SS-12-P Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT mâle - - 製品を見る
SS-16-P Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT mâle - - 製品を見る
SS-1-P Acier inoxydable 316 1/16 po Filetage NPT mâle - - 製品を見る
SS-2-P Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - 製品を見る
SS-2-P-RS Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit - - 製品を見る
SS-4-P Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - 製品を見る
SS-4-P-RS Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit - - 製品を見る
SS-4-P-RT Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage conique ISO mâle - - 製品を見る
SS-6-P Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - 製品を見る
SS-6-P-RS Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit - - 製品を見る
SS-6-P-RT Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage conique ISO mâle - - 製品を見る
SS-8-P Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - 製品を見る
SS-8-P-RS Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit - - 製品を見る
SS-8-P-RT Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage conique ISO mâle - - 製品を見る

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。