text.skipToContent text.skipToNavigation

Accesorios con cono y rosca — Accesorios con Cono y Férula de alta presión— Sno-Trik — Rectos

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

Accesorios con cono y rosca — Accesorios con Cono y Férula de alta presión— Sno-Trik — Rectos

Sno-Trik straight fittings deliver reliable, leak-tight performance in high-pressure systems up to 60 000 psi with durable, cone-and-ferrule design.

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
SS-440-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord pour tubes haute pression Swagelok® 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-44M-A-200 Acier inoxydable 316 9/16-18 po Filetage mâle haute pression 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-44M-A-400 Acier inoxydable 316 9/16-18 po Filetage mâle haute pression 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-44M-A-441 Acier inoxydable 316 9/16-18 po Filetage mâle haute pression 1/4 po Embout de tube conique Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.