カタログ
サポート・システム — 溶接プレート
Swagelokチューブ・サポート・キットでチューブと流体部品のズレや動きを制限することで、衝撃や振動による影響を緩和することができます。
Tubes en acier inoxydable sans soudure Dimensions fractionnaires métriques et impériales;
Acier inoxydable 316/316L et 304/304L; Tubes standard pour instrumentation; Dimensions de 1/8 à 2 po et de 3 à 25 mm; Marquage indiquant la dimension, les spécifications du matériau et le numéro de coulée
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
チューブ外径
|
長さ
|
曲げ半径
|
|
---|---|---|---|---|---|
304-S1-WP | Acier inoxydable 304 | - | Longueur 36,1 mm (1,42 po) | - | 製品を見る |
304-S1-WPM | Acier inoxydable 304 | - | Longueur 36 mm (1,42 po) | - | 製品を見る |
304-S3-WP | Acier inoxydable 304 | - | Longueur 50,0 mm (1,97 po) | - | 製品を見る |
304-S5-WP | Acier inoxydable 304 | - | Longueur 70,1 mm (2,76 po) | - | 製品を見る |
304-S6-WP | Acier inoxydable 304 | - | Longueur 87,9 mm (3,46 po) | - | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。