Swagelok® 폴리에틸렌 코어 호스
Swagelok 폴리에틸렌 코어 호스는 식품, 유제품, 음용수 애플리케이션에 사용하는 데 핵심적인 요소인 FDA 규격을 준수합니다.
전문가에게 문의하여 자세히 알아보십시오7P 시리즈 호스에는 FDA 21 CFR Part 177 1520 및 NSF-51 규격과 호환되는 폴리에틸렌 코어 재질이 적용되어 있습니다. 내부에는 섬유 보강재를 적용하여 호스의 압력 등급을 높였습니다. 폴리우레탄 커버는 내마모성을 제공하며 수분 잔류와 시스템 오염을 방지합니다.
사양
| 재질 | 코어: 주름 없는 폴리우레탄 보강재: 섬유 편조 커버: 비천공 파란색 폴리우레탄 연결구: 316 SS |
| 공칭 호스 크기 | 1/4~1인치 |
| 사용 압력 | 최대 2750 psig(189 bar) |
| 온도 범위 | –23~65°C(–10~150°F) |
| 연결구 | Swagelok 튜브 피팅, Swagelok 튜브 어댑터, 수나사 NPT 피팅, 수나사 ISO/BSP 경사나사 및 평행 피팅, SAE 37°(JIC) 암나사 회전형 피팅, 범용 글로브 씰, 미터 단위 암나사 회전형 피팅 |
Каталоги шлангов и гибких трубок
Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Tube central en métal, PTFE, PFA, vinyle, nylon, polyéthylène ou caoutchouc; Diamètres nominaux allant de 1/8 à 2 po; Large choix de raccordements fractionnaires et métriques; Flexibles et tubes sur mesure disponibles; Enveloppes, étiquetages et tests optionnels
Сервисы по обследованию шлангов Swagelok®
Узнайте, как улучшить выбор шлангов, их монтаж, процедуры осмотра и техобслуживания с целью увеличения срока службы, улучшения рабочих характеристики, а также снижения сопутствующих затрат.
Узнайте об управлении состоянием шланговSwagelok Resources Curated for You
3 Steps to Hose Safety & Lower Plant Costs
Industrial hose safety is often deprioritized during regular plant maintenance. It is important hoses receive the attention they deserve—leaks and wear can put your facility at risk. Learn tips to avoid dangerous situations while lowering plant costs.
How an Industrial Hose Maintenance Plan Could Save Your Plant Thousands
Knowing the proper time to replace your industrial hoses can save your plant thousands in maintenance costs. Learn how to evaluate your systems and develop a preventive maintenance plan to manage the health of your hoses.
Industrial Hose Replacement: Core Tube Material Considerations
When selecting an industrial hose, the first place to start is the core tube—the hose’s innermost layer. Learn how to select the ideal hose for your application with information on core tube materials & wall construction from the experts at Swagelok.
How to Select the Right Hose Reinforcement
Industrial hoses typically contain critical reinforcement layers that contribute to longevity and performance. Learn about different reinforcement layer types and which is best suited for different fluid system applications.