Flexible thermoplastique Swagelok®
Conçus pour résister à des pressions d’impulsion élevées et à des mouvements dynamiques, les flexibles thermoplastiques Swagelok® (avec tube central en nylon ou en polyéthylène) sont des flexibles robustes et performants dans des applications hydrauliques et dans les systèmes de ravitaillement en carburant des véhicules fonctionnant au gaz naturel comprimé (GNC).
Voir des flexibles thermoplastiquesLes flexibles thermoplastiques Swagelok conçus pour résister aux impulsions de pression lorsqu’ils sont utilisés avec des pompes hydrauliques et des vannes à boisseau sphérique. Parce qu’ils résistent aux pressions élevées fluctuantes, ces flexibles sont particulièrement efficaces dans les systèmes de ravitaillement en carburant des véhicules fonctionnant au GNC. Ils sont d’ailleurs disponibles avec des certifications NGV et ECE R110 pour un usage avec des carburants de substitution.
Notre flexible en nylon polyvalent et performant peut être installé rapidement et en toute sécurité avec divers raccords dans des systèmes hydrauliques, des systèmes qui mettent en œuvre du gaz naturel et d’autres applications générales. Sa paroi lisse permet de contrôler le débit avec précision et de nettoyer soigneusement l’intérieur du flexible, tandis que son enveloppe en polyuréthane résiste à l’abrasion.
Le polyéthylène du tube central est conforme à la réglementation FDA 21 CFR section 177 1520 et NSF-51, concernant les utilisations avec des aliments, des produits laitiers ou de l’eau. Les couches de renfort internes en fibre tressée améliorent la tenue en pression et la souplesse du flexible. L’enveloppe en polyuréthane résiste à l’abrasion et empêche la rétention d’humidité et la contamination du système.
Besoin d’aide pour choisir un flexible thermoplastique ?
Thermoplastische Schläuche—Kategorien
Endanschlüsse
Dank der zahlreichen Endanschlüsse in unterschiedlichen Größen zeichnen sich die Swagelok®-Schläuche durch eine einfache Montage vor Ort aus.
Nylonschlauch
Die Nylonschläuche der Serien 7R und 8R eignen sich für hydraulische Anwendungen, bei denen Ausgasungen berücksichtigt werden müssen.
Schlauch mit Polyethylen-Innenschlauch
Die Polyethylen-Innenschläuche von Swagelok erfüllen die FDA-Anforderungen und verhindern Verunreinigungen in Lebensmittel-, Molkerei- und Wasseranwendungen.
Catalogues des flexibles et tubes souples
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Innenschlauchwerkstoffe aus Metall, PTFE, PFA, Vinyl, Nylon, Polyethylen und Gummi; Schlauchnenngrößen 1/8 bis 2 Zoll; Vielzahl von zölligen und metrischen Endanschlüssen; Speziallängen sind erhältlich; Optionale Umhüllungen, Kennzeichnungen und Prüfungen
Swagelok® Hose Advisory Services
Learn how to enhance your hose selection, installation, inspection, and maintenance procedures to improve hose life and performance, reducing costs in the process.
Read About Hose ManagementSwagelok Resources Curated for You
3 Steps to Hose Safety & Lower Plant Costs
Industrial hose safety is often deprioritized during regular plant maintenance. It is important hoses receive the attention they deserve—leaks and wear can put your facility at risk. Learn tips to avoid dangerous situations while lowering plant costs.
How an Industrial Hose Maintenance Plan Could Save Your Plant Thousands
Knowing the proper time to replace your industrial hoses can save your plant thousands in maintenance costs. Learn how to evaluate your systems and develop a preventive maintenance plan to manage the health of your hoses.
Industrial Hose Replacement: Core Tube Material Considerations
When selecting an industrial hose, the first place to start is the core tube—the hose’s innermost layer. Learn how to select the ideal hose for your application with information on core tube materials & wall construction from the experts at Swagelok.
How to Select the Right Hose Reinforcement
Industrial hoses typically contain critical reinforcement layers that contribute to longevity and performance. Learn about different reinforcement layer types and which is best suited for different fluid system applications.