text.skipToContent text.skipToNavigation

튜브 피팅 및 어댑터 — 캡 및 플러그 — 플러그

가격을 보거나 카트에 추가하기 위해 제품 구성 옵션을 선택하십시오.
모두 삭제
모두 삭제

카탈로그

튜브 피팅 및 어댑터 — 캡 및 플러그 — 플러그

견고한 튜브 조임(Grip)과 진동 저항성으로 누설에 강합니다. 스웨즈락 튜브 피팅의 놀라운 신뢰성은 65년 간의 성공으로 증명됐으며, 극단적인 환경에서 실시된 것을 포함해 수많은 테스트 보고서가 문서로 기록되고 있습니다.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
2507-400-P-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® - - 제품 보기
2507-810-P-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® - - 제품 보기
6MO-400-P 6-Moly 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® - - 제품 보기
6MO-810-P 6-moly 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® - - 제품 보기
B-100-P Laiton 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
B-10M0-P Laiton 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
B-1210-P Laiton 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
B-200-P Laiton 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
B-400-P Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
B-500-P Laiton 5/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
B-600-P Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
B-6M0-P Laiton 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
B-810-P Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
HC-400-P Alliage C-276 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
HC-810-P Alliage C-276 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
M-810-P Alloy 400/R-405 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
PFA-420-P PFA 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
PFA-620-P PFA 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
PFA-820-P PFA 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
S-400-P Acier au carbone 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-100-P Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-1010-P Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-10M0-P Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-1210-P Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-12M0-P Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-12M0-P-0001 316 Stainless Steel 12 mm Raccord pour tube Swagelok® - - 제품 보기
SS-15M0-P Acier inoxydable 316 15 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-1610-P Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-16M0-P Acier inoxydable 316 16 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-18M0-P Acier inoxydable 316 18 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-2000-P Acier inoxydable 316 1 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-200-P Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-20M0-P Acier inoxydable 316 20 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-22M0-P Acier inoxydable 316 22 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-2400-P Acier inoxydable 316 1 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-25M0-P Acier inoxydable 316 25 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-300-P Acier inoxydable 316 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-3M0-P Acier inoxydable 316 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-400-P Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-400-P-0010 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-400-P-0013 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-400-PBLBQ Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-400-PCP Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-4M0-P Acier inoxydable 316 4 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-500-P Acier inoxydable 316 5/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-600-P Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-600-P-0012 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-6M0-P Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-6M0-P-0001 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-810-P Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-810-P-0006 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-8M0-P Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
T-400-P PTFE 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.