카탈로그
Tube Fittings and Adapters — Spare Parts and Accessories — Gaskets
Engineered for precision sealing in demanding systems, this gasket enhances reliability and minimizes maintenance in fluid and gas applications.
Raccords pour tubes et raccords adaptateurs contrôlables
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
Raccords filetés,
Dimensions de 1/16 à 1 po.; Acier inoxydable 316, laiton et acier au carbone; Filetages NPT, ISO/BSP, et SAE.
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
304L-12-RSNB-2 | Acier inoxydable 304L | - | - | - | - | 제품 보기 |
304L-16-RSNB-2 | Acier inoxydable 304L | - | - | - | - | 제품 보기 |
304L-2-RSNB-2 | Acier inoxydable 304L | - | - | - | - | 제품 보기 |
304L-4-RSNB-2 | Acier inoxydable 304L | - | - | - | - | 제품 보기 |
304L-6-RSNB-2 | Acier inoxydable 304L | - | - | - | - | 제품 보기 |
CU-12-RP-2 | Copper | - | - | - | - | 제품 보기 |
CU-2-RP-2 | Copper | - | - | - | - | 제품 보기 |
CU-4-RG-2 | Copper | - | - | - | - | 제품 보기 |
CU-4-RP-2 | Copper | - | - | - | - | 제품 보기 |
CU-6-RP-2 | Copper | - | - | - | - | 제품 보기 |
CU-8-RG-2 | 구리 | - | - | - | - | 제품 보기 |
CU-8-RP-2 | 구리 | - | - | - | - | 제품 보기 |
S-12-RS-2V | 탄소강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
S-16-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
S-2-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
S-4-RS-2B | Carbon Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
S-4-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
S-6-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
S-8-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-12-RS-2B | Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-12-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-12-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-16-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-16-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-20-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-2-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-2-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-4-RP-2 | Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-4-RS-2B | Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-4-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-4-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-6-RS-2B | Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-6-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-6-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-8-RS-2B | Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-8-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-8-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.