Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — Mutter- und Klemmringsatz
Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen
Kataloge
Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — Mutter- und Klemmringsatz
Erzielen Sie leckfreie Leistung mit robuster Rohrerfassung und Vibrationswiderstand. Die Rohrverschraubungen von Swagelok bewähren sich seit mehr als 65 Jahren unter extremen Bedingungen. Die Leistung ist auch in zahlreichen veröffentlichten Testberichten dokumentiert.
Raccords pour tubes et raccords adaptateurs contrôlables
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
Ähnliche Produkte
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-400-NFSET | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
B-600-NFSET | Laiton | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
B-810-NFSET | Laiton | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
SS-100-NFSET | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
SS-10M0-NFSET | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
SS-12M0-NFSET | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
SS-200-NFSET | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
SS-400-NFSET | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
SS-600-NFSET | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
SS-6M0-NFSET | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
SS-810-NFSET | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
SS-8M0-NFSET | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.