Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Bagues arrière
Каталоги
Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Bagues arrière
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
Pages 1-4. températures de 20 à 204 °C (70 à 400 °F) ; pressions de service jusqu’à 18,9 bar (275 psig) ; raccords à tube de 1/8 à 1/2 po.; tubes de 1/8 à 1 po. et de 6 à 12 mm.
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
6ML-1214-1A | 6 Moly | 3/4 po | - | - | - | Просмотр изделия |
6ML-404-1A | 6-moly | 1/4 po | - | - | - | Просмотр изделия |
6ML-604-1A | 6-moly | 3/8 po | - | - | - | Просмотр изделия |
6ML-814-1A | 6-moly | 1/2 po | - | - | - | Просмотр изделия |
6MO-814-1A | 6 Moly | 1/2 po | - | - | - | Просмотр изделия |
825-404-1 | Alliage 825 | 1/4 po | - | - | - | Просмотр изделия |
B-1014-1 | Laiton | 5/8 po | - | - | - | Просмотр изделия |
B-104-1 | Laiton | 1/16 po | - | - | - | Просмотр изделия |
B-10M4-1 | Laiton | 10 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
B-1214-1 | Laiton | 3/4 po | - | - | - | Просмотр изделия |
B-12M4-1 | Laiton | 12 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
B-1414-1 | Laiton | 7/8 po | - | - | - | Просмотр изделия |
B-1614-1 | Laiton | 1 po | - | - | - | Просмотр изделия |
B-1814-1 | Laiton | 1 1/8 po | - | - | - | Просмотр изделия |
B-204-1 | Laiton | 1/8 po | - | - | - | Просмотр изделия |
B-404-1 | Laiton | 1/4 po | - | - | - | Просмотр изделия |
B-4M4-1 | Laiton | 4 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
B-604-1 | Laiton | 3/8 po | - | - | - | Просмотр изделия |
B-6M4-1 | Laiton | 6 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
B-814-1 | Laiton | 1/2 po | - | - | - | Просмотр изделия |
B-8M4-1 | Laiton | 8 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
HC-204-1 | Alliage C-276 | 1/8 po | - | - | - | Просмотр изделия |
HC-404-1 | Alliage C-276 | 1/4 po | - | - | - | Просмотр изделия |
HC-604-1 | Alliage C-276 | 3/8 po | - | - | - | Просмотр изделия |
HC-814-1 | Alliage C-276 | 1/2 po | - | - | - | Просмотр изделия |
INC-404-1 | Alliage 600 | 1/4 po | - | - | - | Просмотр изделия |
M-204-1 | Alloy 400/R-405 | 1/8 po | - | - | - | Просмотр изделия |
M-404-1 | Alloy 400/R-405 | 1/4 po | - | - | - | Просмотр изделия |
M-604-1 | Alloy 400/R-405 | 3/8 po | - | - | - | Просмотр изделия |
M-814-1 | Alloy 400/R-405 | 1/2 po | - | - | - | Просмотр изделия |
NY-1014-1 | Nylon | 5/8 po | - | - | - | Просмотр изделия |
NY-104-1 | Nylon | 1/16 po | - | - | - | Просмотр изделия |
NY-10M4-1 | Nylon | 10 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
NY-1214-1 | Nylon | 3/4 po | - | - | - | Просмотр изделия |
NY-12M4-1 | Nylon | 12 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
NY-1614-1 | Nylon | 1 po | - | - | - | Просмотр изделия |
NY-404-1 | Nylon | 1/4 po | - | - | - | Просмотр изделия |
NY-4M4-1 | Nylon | 4 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
NY-604-1 | Nylon | 3/8 po | - | - | - | Просмотр изделия |
NY-6M4-1 | Nylon | 6 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
NY-814-1 | Nylon | 1/2 po | - | - | - | Просмотр изделия |
NY-8M4-1 | Nylon | 8 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
PFA-424-1 | PFA | 1/4 po | - | - | - | Просмотр изделия |
PFA-624-1 | PFA | 3/8 po | - | - | - | Просмотр изделия |
PFA-824-1 | PFA | 1/2 po | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-1014-1 | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-104-1 | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-104-1-B1000 | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-10M4-1 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-1214-1 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-12M4-1 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-1414-1 | Acier inoxydable 316 | 7/8 po | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-14M4-1 | Acier inoxydable 316 | 14 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-15M4-1 | Acier inoxydable 316 | 15 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-1614-1 | Acier inoxydable 316 | 1 po | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-16M4-1 | Acier inoxydable 316 | 16 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-18M4-1 | Acier inoxydable 316 | 18 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-2004-1 | Acier inoxydable 316 | 1 1/4 po | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-204-1 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-20M4-1 | Acier inoxydable 316 | 20 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-22M4-1 | Acier inoxydable 316 | 22 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-2404-1 | Acier inoxydable 316 | 1 1/2 po | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-25M4-1 | Acier inoxydable 316 | 25 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-28M4-1 | Acier inoxydable 316 | 28 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-2M4-1 | Acier inoxydable 316 | 2 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-304-1 | Acier inoxydable 316 | 3/16 po | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-3204-1 | Acier inoxydable 316 | 2 po | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-3M4-1 | Acier inoxydable 316 | 3 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-404-1 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-404-1BQ | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-4M4-1 | Acier inoxydable 316 | 4 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-604-1 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-6M4-1 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-814-1 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-8M4-1 | Acier inoxydable 316 | 8 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
T-1014-1 | PTFE | 5/8 po | - | - | - | Просмотр изделия |
T-104-1 | PTFE | 1/16 po | - | - | - | Просмотр изделия |
T-10M4-1 | PTFE | 10 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
T-1214-1 | PTFE | 3/4 po | - | - | - | Просмотр изделия |
T-12M4-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
T-15M4-1 | PTFE | 15 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
T-1614-1 | PTFE | 1 po | - | - | - | Просмотр изделия |
T-204-1 | PTFE | 1/8 po | - | - | - | Просмотр изделия |
T-304-1 | PTFE | 3/16 po | - | - | - | Просмотр изделия |
T-3M4-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
T-404-1 | PTFE | 1/4 po | - | - | - | Просмотр изделия |
T-4M4-1 | PTFE | 4 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
T-504-1 | PTFE | 5/16 po | - | - | - | Просмотр изделия |
T-604-1 | PTFE | 3/8 po | - | - | - | Просмотр изделия |
T-6M4-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
T-814-1 | PTFE | 1/2 po | - | - | - | Просмотр изделия |
T-8M4-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.