text.skipToContent text.skipToNavigation

チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — フロント・フェルール

Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout

Catalogues

チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — フロント・フェルール

チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
2507-1213-1 Acier inoxydable super duplex 3/4 po - - - Afficher le produit
2507-403-1 Acier inoxydable super duplex 1/4 po - - - Afficher le produit
2507-603-1 Acier inoxydable super duplex 3/8 po - - - Afficher le produit
2507-813-1 Acier inoxydable super duplex 1/2 po - - - Afficher le produit
6MO-813-1 6-moly 1/2 po - - - Afficher le produit
825-403-1 Alliage 825 1/4 po - - - Afficher le produit
B-203-1 Laiton 1/8 po - - - Afficher le produit
B-403-1 Laiton 1/4 po - - - Afficher le produit
B-603-1 Laiton 3/8 po - - - Afficher le produit
HC-203-1 Alliage C-276 1/8 po - - - Afficher le produit
HC-403-1 Alliage C-276 1/4 po - - - Afficher le produit
HC-603-1 Alliage C-276 3/8 po - - - Afficher le produit
HC-813-1 Alliage C-276 1/2 po - - - Afficher le produit
INC-403-1 Alliage 600 1/4 po - - - Afficher le produit
M-603-1 Alloy 400/R-405 3/8 po - - - Afficher le produit
M-813-1 Alloy 400/R-405 1/2 po - - - Afficher le produit
NY-1213-1 Nylon 3/4 po - - - Afficher le produit
NY-1613-1 Nylon 1 po - - - Afficher le produit
NY-403-1 Nylon 1/4 po - - - Afficher le produit
NY-603-1 Nylon 3/8 po - - - Afficher le produit
NY-813-1 Nylon 1/2 po - - - Afficher le produit
PFA-423-1 PFA 1/4 po - - - Afficher le produit
PFA-823-1 PFA 1/2 po - - - Afficher le produit
S-1213-1 Acier au carbone 3/4 po - - - Afficher le produit
S-1613-1 Acier au carbone 1 po - - - Afficher le produit
SS-1013-1 Acier inoxydable 316 5/8 po - - - Afficher le produit
SS-103-1 Acier inoxydable 316 1/16 po - - - Afficher le produit
SS-103-1-B1000 Acier inoxydable 316 1/16 po - - - Afficher le produit
SS-10M3-1 Acier inoxydable 316 10 mm - - - Afficher le produit
SS-1213-1 Acier inoxydable 316 3/4 po - - - Afficher le produit
SS-12M3-1 Acier inoxydable 316 12 mm - - - Afficher le produit
SS-1413-1 Acier inoxydable 316 7/8 po - - - Afficher le produit
SS-14M3-1 Нержавеющая сталь 316 14 мм - - - Afficher le produit
SS-15M3-1 Нержавеющая сталь 316 15 мм - - - Afficher le produit
SS-1613-1 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм - - - Afficher le produit
SS-16M3-1 Нержавеющая сталь 316 16 мм - - - Afficher le produit
SS-18M3-1 Нержавеющая сталь 316 18 мм - - - Afficher le produit
SS-2003-1 Нержавеющая сталь 316 1 1/4 дюйма - - - Afficher le produit
SS-203-1 316 ステンレス鋼 1/8 インチ - - - Afficher le produit
SS-20M3-1 316 ステンレス鋼 20 mm - - - Afficher le produit
SS-22M3-1 316 ステンレス鋼 22 mm - - - Afficher le produit
SS-2403-1 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ - - - Afficher le produit
SS-25M3-1 316 ステンレス鋼 25 mm - - - Afficher le produit
SS-28M3-1 316 ステンレス鋼 28 mm - - - Afficher le produit
SS-2M3-1 316 ステンレス鋼 2 mm - - - Afficher le produit
SS-303-1 316 ステンレス鋼 3/16 インチ - - - Afficher le produit
SS-3203-1 316 ステンレス鋼 2 インチ - - - Afficher le produit
SS-3M3-1 316 ステンレス鋼 3 mm - - - Afficher le produit
SS-403-1 316 ステンレス鋼 1/4 インチ - - - Afficher le produit
SS-4M3-1 316 ステンレス鋼 4 mm - - - Afficher le produit
SS-503-1 316 ステンレス鋼 5/16 インチ - - - Afficher le produit
SS-603-1 316 ステンレス鋼 3/8 インチ - - - Afficher le produit
SS-6M3-1 316 ステンレス鋼 6 mm - - - Afficher le produit
SS-813-1 316 ステンレス鋼 1/2 インチ - - - Afficher le produit
SS-8M3-1 316 ステンレス鋼 8 mm - - - Afficher le produit
T-1213-1 PTFE 3/4 インチ - - - Afficher le produit
T-12M3-1 PTFE 12 mm - - - Afficher le produit
T-1613-1 PTFE 1 インチ - - - Afficher le produit
T-203-1 PTFE 1/8 インチ - - - Afficher le produit
T-303-1 PTFE 3/16 インチ - - - Afficher le produit
T-3M3-1 PTFE 3 mm - - - Afficher le produit
T-403-1 PTFE 1/4 インチ - - - Afficher le produit
T-503-1 PTFE 5/16 インチ - - - Afficher le produit
T-6M3-1 PTFE 6 mm - - - Afficher le produit
T-813-1 PTFE 1/2 インチ - - - Afficher le produit
T-8M3-1 PTFE 8 mm - - - Afficher le produit

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.