text.skipToContent text.skipToNavigation

Трубные обжимные фитинги и переходники — Муфты — Угольники 90°

Please select options to configure your product to see prices or add it to your cart.
Clear All
Clear All

Catalogs

Трубные обжимные фитинги и переходники — Муфты — Угольники 90°
Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
6MO-400-9 6-Moly 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® View Product
6MO-810-9 6-moly 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® View Product
B-1010-9 Laiton 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
B-10M0-9 Laiton 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes View Product
B-1210-9 Laiton 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
B-12M0-9 Laiton 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes View Product
B-1410-9 Laiton 7/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 7/8 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
B-15M0-9 Laiton 15 mm Raccord Swagelok® pour tubes 15 mm Raccord Swagelok® pour tubes View Product
B-1610-9 Laiton 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
B-16M0-9 Laiton 16 mm Raccord Swagelok® pour tubes 16 mm Raccord Swagelok® pour tubes View Product
B-1810-9 Laiton 1 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
B-400-9 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
B-600-9 Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
B-6M0-9 Laiton 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes View Product
B-810-9 Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
B-8M0-9 Laiton 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes View Product
HC-400-9 Alliage C-276 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
HC-810-9 Alliage C-276 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
M-400-9 Alloy 400/R-405 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
M-600-9 Alloy 400/R-405 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® View Product
M-810-9 Alloy 400/R-405 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
PFA-420-9 PFA 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
PFA-620-9 PFA 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
PFA-820-9 PFA 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
S-10M0-9 Acier au carbone 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes View Product
S-1210-9 Acier au carbone 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
S-1610-9 Acier au carbone 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
S-600-9 Acier au carbone 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
S-810-9 Acier au carbone 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-100-9 Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-1010-9 Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-10M0-9 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-1210-9 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-1210-9SC11 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-12M0-9 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-1410-9 Acier inoxydable 316 7/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 7/8 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-15M0-9 Acier inoxydable 316 15 mm Raccord Swagelok® pour tubes 15 mm Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-1610-9 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-16M0-9 Acier inoxydable 316 16 mm Raccord Swagelok® pour tubes 16 mm Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-18M0-9 Acier inoxydable 316 18 mm Raccord Swagelok® pour tubes 18 mm Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-2000-9 Acier inoxydable 316 1 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-200-9 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-20M0-9 Acier inoxydable 316 20 mm Raccord Swagelok® pour tubes 20 mm Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-22M0-9 Acier inoxydable 316 22 mm Raccord Swagelok® pour tubes 22 mm Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-2400-9 Acier inoxydable 316 1 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-25M0-9 Acier inoxydable 316 25 mm Raccord Swagelok® pour tubes 25 mm Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-28M0-9 Acier inoxydable 316 28 mm Raccord Swagelok® pour tubes 28 mm Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-300-9 Acier inoxydable 316 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-30M0-9 Acier inoxydable 316 30 mm Raccord Swagelok® pour tubes 30 mm Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-3200-9 Acier inoxydable 316 2 po Raccord Swagelok® pour tubes 2 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-3M0-9 Acier inoxydable 316 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-400-9 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-400-9JA 316 Stainless Steel 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® View Product
SS-400-9SC11 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-4M0-9 Acier inoxydable 316 4 mm Raccord Swagelok® pour tubes 4 mm Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-500-9 Acier inoxydable 316 5/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 5/16 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-600-9 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-600-9SC11 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-6M0-9 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-6M0-9-4 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-810-9 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-810-9-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-810-9SC11 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-8M0-9 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Fitting View Product
T-400-9 PTFE 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting View Product

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.