text.skipToContent text.skipToNavigation
Шаровой кран для технологического оборудования

Шаровые и пробковые краны на четверть оборота производства Swagelok®

Шаровые краны и пробковые краны Swagelok обеспечивают комплексное решение для перекрытия потока в линии фактически для всех рабочих сред.

Шаровые краны | Надежная запорная арматура, которую можно выбрать и сконфигурировать для ваших целей
Пробковые краны | Экономичное и надежное решение для перекрытия потока с безотказной работой при низком крутящем моменте

Просмотреть все шаровые краны и пробковые краны

Шаровые краны Swagelok могут контролировать выбросы и утечки, и могут применяться в широком диапазоне условий эксплуатации. Конструкция данных устройств обеспечивает воспроизводимое герметичное перекрытие и низкую общую стоимость владения. Имеются полнопоточные, цельные приборные, трехкомпонентные технологические, цапфовые и универсальные конфигурации кранов.

Пробковые краны Swagelok на четверть оборота для контрольно-измерительных приборов являются экономичной и надежной альтернативой шаровым кранам. Их простая и компактная конструкция обеспечивает беспрепятственный поток и эффективное перекрытие рабочей среды. Используются разнообразные материалы, в том числе нержавеющая сталь, латунь и легкий перфторалкокси (PFA).

Нужна помощь для выбора подходящего шарового или пробкового крана?

Посмотрите наши тематические видеоматериалы

Kugel- und Kükenhahn-Kategorien

Dreiteilge Drehzapfen-Kugelhähne (Serien 83 und H83)

Dreiteilge Drehzapfen-Kugelhähne (Serien 83 und H83)

트러니언 볼 밸브는 낮은 토크, 2-Way 또는 3-Way 유동 패턴, 최대 10,000 psig의 사용 압력, API 641 누출 저감(Low-E) 인증으로 최대 유량 구조를 제공합니다.

Dreiteilige Prozess- und Instrumentierungskugelhähne, Serie 60

Dreiteilige Prozess- und Instrumentierungskugelhähne, Serie 60

Zwei- und Drei-Wege-Kugelhähne mit 90°-Betätigung und Zertifizierung nach API 641 für niedrige Emissionen – mit pneumatischem oder elektrischem Antrieb. 

Einteilige Kugelhähne zur Instrumentierung (Serien 40G und 40)

Einteilige Kugelhähne zur Instrumentierung (Serien 40G und 40)

Einteilige Kugelhähne für die Instrumentierung für Anwendungen mit hohen Drücken – zuverlässig, langlebig, mit verschiedenen Antrieben, Durchflusswegen und Griffen.

Mehrzweck-Kugelhähne, Serie AFS

Mehrzweck-Kugelhähne, Serie AFS

PTFE-beschichtete Kugelhähne aus Edelstahl für Anwendungen mit hohen Drücken und Durchflüssen, einschließlich Wasserstoff und CNG. Manuelle und ISO 5211-konforme pneumatische Antriebe.

관통 유로형 볼 밸브, GB 시리즈

관통 유로형 볼 밸브, GB 시리즈

다양한 몸체의 기계 잠금식 엔드 스크류 구조인 이 관통 유로형 볼 밸브는 양방향 유동, 대유량, 내식성을 제공합니다.

다목적 볼 밸브, SK 시리즈

다목적 볼 밸브, SK 시리즈

Swagelok® SK 시리즈 다목적 볼 밸브는 간결한 설계로 작은 힘으로도 1/4바퀴 회전이 가능합니다. 또한 최대 6000 psig의 애플리케이션에서 양압 차단 기능을 제공합니다.

스페어 부품 및 액세서리

스페어 부품 및 액세서리

볼, 1/4회전, 플러그 밸브와 최적의 호환성을 제공하도록 설계된 고품질 예비 부품 및 액세서리로 성능과 수명을 보장할 수 있습니다.

중압 더블블록 & 블리드 밸브, IPT 시리즈

중압 더블블록 & 블리드 밸브, IPT 시리즈

이중 양압 차단을 지원하는 중압 더블 블록 & 블리드 밸브는 최대 20,000 psig의 압력까지 신뢰성 높은 밀폐를 제공합니다.

중압 트러니언-스타일 볼 밸브, CTB 시리즈

중압 트러니언-스타일 볼 밸브, CTB 시리즈

컴팩트 Swagelok® CTB 시리즈 트러니언 스타일 볼 밸브는 작은 힘으로도 1/4회전이 가능하며 중압 애플리케이션에서 양압 차단 기능을 제공합니다.

중압 트러니언-스타일 볼 밸브, FKB 시리즈

중압 트러니언-스타일 볼 밸브, FKB 시리즈

Swagelok® FKB 시리즈 중압 트러니언 스타일 볼 밸브는 간결한 설계로 작은 힘으로도 1/4회전이 가능하며 양압 차단 기능을 제공합니다.

플러그 밸브

플러그 밸브

Swagelok 플러그 밸브는 간단하고 간결한 설계로 작은 힘으로도 1/4바퀴 회전이 가능합니다. 또한 정방향 흐름의 양압 차단 기능을 제공합니다.

Каталоги шаровых и пробковых кранов

Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Калькулятор коэффициента расхода (C<sub>v</sub>) Swagelok для запорно-регулирующей арматуры (ЗРА)

Вычислите расход для правильного подбора ЗРА

Воспользуйтесь калькулятором коэффициента расхода (Cv), чтобы подобрать клапан правильного размера в соответствии с вашими потребностями.

Использовать инструмент

Ресурсы Swagelok специально для вас

Выбор запорно-регулирующей арматуры для пробоотборных жидкостных и газовых систем
Как правильно подобрать ЗРА для вашей промышленной системы

Узнайте, как на практике применять метод STAMPED для подбора ЗРА, лучше всего соответствующей областям применения вашей жидкостной/газовой или пробоотборной системы.

Сократите неконтролируемые выбросы в химической промышленности и нефтепереработке
Минимизируйте затраты, связанные с неконтролируемыми выбросами — используйте ЗРА с низким уровнем выбросов

Неконтролируемые выбросы это растущая проблема для химической и нефтеперерабатывающей отраслей. Сертифицированная ЗРА с низким уровнем выбросов может защитить ваше предприятие и доходы. Узнайте, какие испытания проходят клапаны, и как они могут вам помочь.

Запорные клапаны в промышленной жидкостной или газовой системе
Как изолировать промышленные жидкостные и газовые системы запорной арматурой

Изоляция трубопроводов в промышленных жидкостных и газовых системах перед проведением технического обслуживания критически важна для безопасности предприятия. Одним из самых безопасных способов изоляции трубопровода жидкостной или газовой системы является установка двух запорных клапанов. Узнайте, как запроектировать необходимые клапанные сборки для вашей системы.

Сборка клапана Swagelok ALD20 UHP в чистом помещении для применения в полупроводниковой отрасли
Один новый клапан — и три причины, которые позволят ему изменить производство полупроводников

Узнайте, как новейшие достижения в технологии ALD (атомно-слоевое осаждение) меняют ситуацию на рынке высокотехнологичного производства полупроводников.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.