text.skipToContent text.skipToNavigation
Reguladores de presión industriales Swagelok

Reguladores Swagelok®

Los reguladores de presión industriales son vitales para asegurar la operación segura de los sistemas de fluidos. Los reguladores de presión Swagelok ofrecen un rendimiento consistente y preciso para una operación segura y económica de los sistemas de fluidos. Con expertos globales y especialistas en campo, Swagelok ofrece tanto productos de calidad como conocimientos esenciales para optimizar la presión en las aplicaciones críticas, asegurando la fiabilidad y el apoyo a los profesionales industriales de todo el mundo.

Encuentre el Mejor Regulador Para Sus Necesidades

Los reguladores de presión Swagelok ofrecen a los profesionales industriales un rendimiento consistente, preciso y duradero. Los reguladores Swagelok se diseñan, fabrican, ensamblan y prueban según rigurosos estándares, manteniendo la reputación Swagelok de calidad absoluta. Nuestra amplia gama de reguladores controla eficazmente la presión con diversos caudales y en diversas aplicaciones, fomentando la seguridad, fiabilidad y rentabilidad en las operaciones de sistemas de fluidos.

Nuestra línea de productos incluye reguladores analíticos y de instrumentación (serie K) para un control preciso en entornos de ensayo, reguladores de presión de proceso (Regulador de Proceso y serie RHPS) para aplicaciones industriales a gran escala, reguladores de alto caudal y alta pureza (Serie HF) para procesos limpios, reguladores reductores de presión vaporizadores (series KEV y KSV) para preparación de muestras, reguladores de cambio automático de botellas de gas (serie KCM) de caudal de gas continuo, y reguladores para inertización de tanques para seguridad en el almacenamiento de fluidos peligrosos.

Los profesionales de la industria se enfrentan con frecuencia a problemas de control de la presión debido a una selección incorrecta del producto. Nuestros asesores tienen la experiencia técnica necesaria para ayudarle con el tamaño de los componentes, la selección de materiales, la solución de problemas en planta y el apoyo al diseño de sistemas. Esto le ayudará a asegurar una operación fiable de sus sistemas de fluidos a presión. Con el completo rango de reguladores y el apoyo experto de Swagelok, puede alcanzar sus objetivos con confianza.

Hable con un Especialista en Reguladores

Categorías de Reguladores

Reguladores de Contrapresión, Pilotados

Reguladores de Contrapresión, Pilotados

Proteja los equipos sensibles de sistemas complejos controlando las presiones de entrada y aguas arriba variables a pesar de las demandas de caudal variables.

Reguladores de contrapresión, de Muelle

Reguladores de contrapresión, de Muelle

Controle con precisión la presión de entrada, asegurando la consistencia de la producción y el rendimiento del proceso en las distintas aplicaciones industriales.

Reguladores de Gas de Alta Pureza y Alto Caudal, Serie HF

Reguladores de Gas de Alta Pureza y Alto Caudal, Serie HF

Diseñe sistemas más eficientes con capacidad de regulación manual, gran capacidad de caudal y un diseño resistente a la corrosión para un control fiable del gas.

Reguladores de Presión, Pilotados

Reguladores de Presión, Pilotados

Consiga un control preciso y constante de las fluctuaciones de presión, independientemente de las variaciones del caudal o de la presión de entrada.

Reguladores de presión, Reguladores muelle

Reguladores de presión, Reguladores muelle

Mantenga el rendimiento de los procesos en los sistemas de distribución de productos químicos, agua desionizada y suministro de productos químicos con el regulador reductor de presión de muelle adecuado. 

Reguladores de presión calefactados eléctricamente

Reguladores de presión calefactados eléctricamente

Aumente la precisión y la estabilidad con un regulador reductor de presión vaporizador calefactados  eléctricamente, ideal para vaporizar muestras líquidas o precalentar muestras de gas.

Reguladores Vaporizadores de Diafragma Calefactados por Vapor

Reguladores Vaporizadores de Diafragma Calefactados por Vapor

Explore los reguladores reductores de presión de vaporización de última generación en Swagelok. Logre un control de presión preciso con nuestra diversa gama de productos.

Reguladores de Cambio Automático de Botellas de Gas

Reguladores de Cambio Automático de Botellas de Gas

Garantice un suministro de gas seguro y eficiente con nuestros reguladores de cilindros de gas y reguladores de cambio de alta calidad. ¡Confíe en nosotros para obtener soluciones confiables de control de gas!

Reguladores de Presión para tankblanketing o inertización de Tanques

Reguladores de Presión para tankblanketing o inertización de Tanques

Explore las soluciones Swagelok de reguladores de inertización de tanques para un control preciso de la presión y una gestión fiable del gas en procesos industriales.

Ramp Regulators

Ramp Regulators

Discover Swagelok’s hydrogen pressure regulator for refueling stations. Learn how this hydrogen gas regulator ensures safe, precise pressure control.

Recambios y Accesorios

Recambios y Accesorios

Mantenga los reguladores y reduzca las paradas con los conjuntos de reparación OEM. Los conjuntos incluyen componentes húmedos, lubricante e instrucciones.

Catálogos de Reguladores

Tanto si necesita mantener la presión aguas abajo o aguas arriba en un entorno analítico o de instrumentación (serie K) como controlar la presión en un entorno industrial difícil (serie RHPS), una aplicación de alta pureza y alto caudal (serie HF) o un sistema con tanques de almacenamiento que contenga fluidos peligrosos (inertización de tanques), tenemos una configuración para satisfacer sus necesidades. Consulte información detallada sobre el producto, incluidos los materiales de construcción, las presiones nominales y las temperaturas, las opciones y los accesorios en la documentación del producto que se ofrece aquí.

Generador de curvas de caudal para reguladores Swagelok

¿Necesita Ayuda para Seleccionar los Reguladores Adecuados?

Compare el rendimiento de los diferentes reguladores bajo diferentes condiciones de aplicación con nuestro generador de curvas de caudal para reguladores.

Encuentre Su Regulador

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Variación en la presión de entrada en los reguladores
Controlar la Variación en la Presión de Entrada (SPE, de Supply Pressure Effect) en un Regulador

La variación en la presión de entrada, también llamada dependencia, es una relación inversa entre las variables de las presiones de entrada y salida en un regulador. Aprenda a controlar este fenómeno en sus reguladores de presión con los consejos de Swagelok.

aplanar la curva de un regulador
Cómo Minimizar el Droop

El droop, o la caída de la presión de salida a medida que aumenta el caudal, puede ser un problema para todos los reguladores. Vea en este vídeo las consideraciones para minimizar el droop en un regulador reductor de presión.

Reguladores calefactados serie KEV
Solución de Reguladores Calefactados (Serie KEV)

Vea cómo el fiable regulador vaporizador Swagelok® Serie KEV para sistemas de toma de muestras analíticas responde a los cambios en la utilización del operario, a la temperatura ambiente y a otras condiciones operativas para ofrecer un rendimiento constante y fiable.

Reguladores utilizados para reducir el retardo
Cómo Utilizar un Regulador para Reducir el Retardo de Muestra en un Sistema de Instrumentación Analítica

El retardo es frecuentemente subestimado o incomprendido en los sistemas analíticos. Una forma de controlar el retardo es utilizar un regulador de control de presión. Vea cómo gestionar el retardo de su sistema analítico con estos consejos.

Swagelok regulators

From laboratory benches to busy manufacturing facilities and commercial fueling stations, industrial pressure regulators play a crucial role in ensuring fluids are contained and transferred under optimal pressures. If pressure cannot be properly controlled in these applications, test results may be invalidated, processes may be disrupted, equipment may be damaged, and personnel may be put at risk. You need to know the regulators in your system will consistently and accurately maintain pressure levels over extended operating lifespans—all without requiring frequent maintenance, repair, or replacement.

Swagelok pressure regulators provide the consistent, accurate, and lasting performance needed to operate fluid systems safely, reliably, and cost-effectively.

How to choose a regulator

Learn How Regulators Perform

Swagelok has advisors on fluid systems located at authorized sales and service centers around the world to provide local support in choosing between a spring-loaded, a dome-loaded, or one of the many other available regulator configurations. These advisors can also help diagnose regulator problems and customize and build fluid systems that include regulators such as a gas distribution system.

Find out more about these services as well as related training classes available from Swagelok

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.