text.skipToContent text.skipToNavigation

Hoses and Flexible Tubing — Metal Core Hose

Metal core hose available with these specifications:

  • 1/4 to 3/4 in.
  • –325°F (–198°C) to 850°F (454°C)
  • 316 stainless steel
  • 672 psig (46.3 bar) to 1736 psig (119 bar)

Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.

Filter By:
Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

⚠ Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

  • Part #
    Body Material
    Connection 1 Size
    Connection 1 Type
    Connection 2 Size
    Connection 2 Type
  • Part #
    Body Material
    Connection 1 Size
    Connection 1 Type
    Connection 2 Size
    Connection 2 Type
This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.