Cylindres d’échantillonnage — Pièces détachées et accessoires
Cylindres disponibles avec ces caractéristiques :
- Acier inoxydable 316L ou 304L, alliage 400
- Obturateurs d’extrémité, poignée de transport, adaptateurs pour tubes de remplissage, capuchons et bouchons, tés de disque de rupture
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
MS-5K-CY-2 Acier inoxydable 304 - - - - MS-5K-CY-4 Acier inoxydable 304 - - - - -
Pièces détachées et accessoires — Tés pour disque de rupture
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류SS-RTM4-F4-1 Acier inoxydable 316L 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle SS-RTM4-F4-2 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT femelle -
Pièces détachées et accessoires — Adaptateurs pour tubes de remplissage
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류SS-DTM4-F4-023 Acier inoxydable 316 1/4 po x 2,31 po Filetage NPT mâle avec embout de tube 1/4 po Filetage NPT femelle SS-DTM4-F4-104 Acier inoxydable 316 1/4 po x 10,4 po Filetage NPT mâle avec embout de tube 1/4 po Filetage NPT femelle
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간