text.skipToContent text.skipToNavigation
Фитинг с конусом и резьбой

Фитинги Swagelok® с конусом и резьбой (серия IPT)

Конусно-резьбовые фитинги Swagelok® серии IPT выполнены из различных сплавов для обеспечения надежной работы в различных средах конечного использования и в условиях среднего и высокого давления вплоть до 60 000 psig (4134 бар).

Смотреть фитинги с конусом и резьбой

Соединения с конусом и резьбой (C&T) давно зарекомендовали себя в условиях среднего и высокого давления. Конусно-резьбовые фитинги Swagelok серии IPT выпускаются из нержавеющей стали 316, сплава 625 и сплава 2507, имеют размеры от 1/4 дюйма до 1 1/2 дюйма. Фитинги допускается использовать при температурах до 700°F (371°C).

Конусно-резьбовые фитинги Swagelok серии IPT соответствуют требованиям NACE MR0175/ISO 15156, а также выполняют функцию противовибрационных соединений. На всех соединениях, работающих под давлением, имеются контрольные отверстия для удобной проверки их состояния. Фитинги, переходники и соединительные муфты среднего и высокого давления с внутренней резьбой и конусом комплектуются втулками и манжетами, если не указано иное.

Требуется дополнительная информация о конусно-резьбовых фитингах?

Свяжитесь с местными специалистами

Catégories de raccords filetés à extrémités coniques

Accouplements

Accouplements

Joignez deux tuyaux ou deux tubes avec un accouplement, ou de courts tronçons de tuyau ou de tube avec un emboîtement, à une ou aux deux extrémités. 

Adaptateurs

Adaptateurs

Garantissez la fiabilité des raccordements moyenne pression et haute pression avec des adaptateurs filetés à extrémité conique (C&F). 

Capuchons et bouchons

Capuchons et bouchons

Pressurisez totalement votre système en obturant des tubes avec un capuchon ou des raccords d’extrémité avec un bouchon. 

Embouts et bagues

Embouts et bagues

Sécurisez des tubes avec une bague et un embout fileté pour créer un joint étanche contre la surface conique du raccord. 

Passe-cloisons

Passe-cloisons

Réalisez un raccordement moyenne ou haute pression entre des composants situés de part et d’autre d’une cloison avec un raccord passe-cloison.

Raccords coniques à bagues pour hautes pressions, Sno-Trik

Raccords coniques à bagues pour hautes pressions, Sno-Trik

Les raccords coniques à bagues haute pression résistent aux pressions élevées, aux vibrations et aux impacts sans fuir dans des applications exigeantes.

Каталоги фитингов с конусом и резьбой

Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Жидкостная/газовая система с герметичными трубными обжимными фитингами Swagelok<sup>®</sup>

Найдите правильный фитинг для вашей системы

Проведите сравнительный анализ, демонстрирующий, как трубные фитинги Swagelok® серии FK позволяют значительно сократить время монтажа по сравнению с конусно-резьбовыми фитингами, и узнайте, как они защищают от мелких дефектов, которые могут привести к серьезной переделке.

Сравнение фитингов

Ресурсы Swagelok специально для вас

конструкция фитинга для водородных систем
Конструкция фитинга для водородных систем

Узнайте, каким образом фитинги, разработанные специально для применения в водородных системах, помогут OEM-производителям транспортных средств на топливных элементах и разработчикам соответствующей инфраструктуры обеспечить более безопасную и надежную работу топливных систем.

Рабочие на буровой установке
Оптимизация нефтегазовых систем среднего давления с помощью компрессионных фитингов

Узнайте, как компрессионные фитинги помогут увеличить скорость монтажных работ и обеспечить более высокие характеристики по сравнению с обычными соединениями с конусом и резьбой в системах среднего давления верхних строений в нефтегазовой отрасли.

оптимизация выбора компонентов для транспортных средств на водородных топливных элементах
Оптимизация выбора компонентов для транспортных средств на водородных топливных элементах

Надежность транспортных средств на водородном топливе и соответствующей инфраструктуры зависит от выбора надежных компонентов и составления технических условий для их производства. Узнайте больше сведений для правильного поиска компонентов.

оператор морской буровой платформы работает с трубными обжимными фитингами Swagelok серии FK
Проект: Оператор морского нефтяного месторождения

Узнайте, как переход с конусно-резьбовых фитингов на серию FK помог оператору морской нефтяной платформы сократить время монтажа на 80 %.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.