Verschraubungen mit Dichtkonus und Sicherungsgewinde — Hochdruck Konus- und Klemmringverschraubungen—Sno-Trik — Gerade Ausführungen
Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen
Kataloge
Verschraubungen mit Dichtkonus und Sicherungsgewinde — Hochdruck Konus- und Klemmringverschraubungen—Sno-Trik — Gerade Ausführungen
Konus/Gewindeanschlüsse (C&T) liefern zuverlässige Leistung bei mittlerem und hohem Druck. Leckagetestbohrungen sind Standard auf allen Druckanschlüssen, um die korrekte Verbindung zu bestätigen.
Raccords, tubes, vannes et accessoires pour moyennes et hautes pressions
Pressions nominales jusqu'à 4134 bar (60 000 psig), Dimensions des raccordements jusqu’à 1 1/2 po et 12 mm, Produits conformes aux normes NACE® MR0175/ISO15156 disponibles
Ähnliche Produkte
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-440-1-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord pour tubes haute pression Swagelok® | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
SS-44M-A-200 | Acier inoxydable 316 | 9/16-18 po | Filetage mâle haute pression | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Produkt anzeigen |
SS-44M-A-400 | Acier inoxydable 316 | 9/16-18 po | Filetage mâle haute pression | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Produkt anzeigen |
SS-44M-A-441 | Acier inoxydable 316 | 9/16-18 po | Filetage mâle haute pression | 1/4 po | Embout de tube conique | Produkt anzeigen |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.