カタログ
チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — ガスケット
チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。
Raccords pour tubes et raccords adaptateurs contrôlables
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
Raccords filetés,
Dimensions de 1/16 à 1 po.; Acier inoxydable 316, laiton et acier au carbone; Filetages NPT, ISO/BSP, et SAE.
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
304L-12-RSNB-2 | Acier inoxydable 304L | - | - | - | - | 製品を見る |
304L-16-RSNB-2 | Acier inoxydable 304L | - | - | - | - | 製品を見る |
304L-2-RSNB-2 | Acier inoxydable 304L | - | - | - | - | 製品を見る |
304L-4-RSNB-2 | Acier inoxydable 304L | - | - | - | - | 製品を見る |
304L-6-RSNB-2 | Acier inoxydable 304L | - | - | - | - | 製品を見る |
CU-12-RP-2 | Cuivre | - | - | - | - | 製品を見る |
CU-16-RP-2 | Cuivre | - | - | - | - | 製品を見る |
CU-2-RP-2 | Cuivre | - | - | - | - | 製品を見る |
CU-4-RG-2 | Cuivre | - | - | - | - | 製品を見る |
CU-4-RP-2 | Cuivre | - | - | - | - | 製品を見る |
CU-6-RG-2 | Cuivre | - | - | - | - | 製品を見る |
CU-6-RP-2 | Cuivre | - | - | - | - | 製品を見る |
CU-8-RG-2 | Cuivre | - | - | - | - | 製品を見る |
CU-8-RP-2 | Cuivre | - | - | - | - | 製品を見る |
NI-4-RG-2 | Nickel | - | - | - | - | 製品を見る |
NI-8-RG-2 | Nickel | - | - | - | - | 製品を見る |
S-12-RS-2V | Acier au carbone | - | - | - | - | 製品を見る |
S-16-RS-2V | Acier au carbone | - | - | - | - | 製品を見る |
S-2-RS-2B | Acier au carbone | - | - | - | - | 製品を見る |
S-2-RS-2V | Acier au carbone | - | - | - | - | 製品を見る |
S-4-RS-2B | Acier au carbone | - | - | - | - | 製品を見る |
S-4-RS-2V | Acier au carbone | - | - | - | - | 製品を見る |
S-4-RSD-2V | Acier au carbone | - | - | - | - | 製品を見る |
S-6-RS-2B | Acier au carbone | - | - | - | - | 製品を見る |
S-6-RS-2V | Acier au carbone | - | - | - | - | 製品を見る |
S-8-RS-2B | Acier au carbone | - | - | - | - | 製品を見る |
S-8-RS-2V | Acier au carbone | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-12-RS-2B | Acier inoxydable | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-12-RS-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-12-RSD-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-16-RS-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-16-RSD-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-20-RS-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-2-RS-2B | Acier inoxydable | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-2-RS-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-2-RSD-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-4-RP-2 | Acier inoxydable | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-4-RS-2B | Acier inoxydable | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-4-RS-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-4-RSD-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-6-RS-2B | Acier inoxydable | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-6-RS-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-6-RSD-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-8-RS-2B | Acier inoxydable | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-8-RS-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-8-RSD-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | 製品を見る |
T-4-RJ-2 | PTFE | - | - | - | - | 製品を見る |
T-6-RJ-2 | PTFE | - | - | - | - | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。