카탈로그
VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 — 너트, 가스켓 및 액세서리 — 가스켓
스웨즈락 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐로 메탈 대 메탈 밀폐 연결구의 순도는 높게 유지하면서 누설 없는 연결을 만들 수 있습니다.
VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings
Swagelok® VCR® fittings are the original metal gasket face seal design for a high-purity, metal-to-metal seal. A range of shapes, sizes, and connections are available.
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
CU-12-VCR-2 | Copper | - | - | - | - | 제품 보기 |
CU-16-VCR-2 | Copper | - | - | - | - | 제품 보기 |
CU-2-VCR-2 | Copper | - | - | - | - | 제품 보기 |
CU-4-VCR-2 | Copper | - | - | - | - | 제품 보기 |
CU-4-VCR-2-GR | Copper | - | - | - | - | 제품 보기 |
CU-8-VCR-2 | Copper | - | - | - | - | 제품 보기 |
CU-8-VCR-2-GR | Copper | - | - | - | - | 제품 보기 |
NI-12-VCR-2 | Nickel | - | - | - | - | 제품 보기 |
NI-12-VCR-2-GR | Nickel | - | - | - | - | 제품 보기 |
NI-12-VCR-2-GR-VS | Nickel | - | - | - | - | 제품 보기 |
NI-12-VCR-2-VS | Nickel | - | - | - | - | 제품 보기 |
NI-16-VCR-2 | Nickel | - | - | - | - | 제품 보기 |
NI-16-VCR-2-GR | Nickel | - | - | - | - | 제품 보기 |
NI-16-VCR-2-GR-VS | Nickel | - | - | - | - | 제품 보기 |
NI-2-VCR-2 | Nickel | - | - | - | - | 제품 보기 |
NI-2-VCR-2-VS | Nickel | - | - | - | - | 제품 보기 |
NI-4-VCR-2 | Nickel | - | - | - | - | 제품 보기 |
NI-4-VCR-2-BL | Nickel | - | - | - | - | 제품 보기 |
NI-4-VCR-2-GR | Nickel | - | - | - | - | 제품 보기 |
NI-4-VCR-2-GR-VS | Nickel | - | - | - | - | 제품 보기 |
NI-4-VCR-2-GR-VS-BL | Nickel | - | - | - | - | 제품 보기 |
NI-4-VCR-2-VS | Nickel | - | - | - | - | 제품 보기 |
NI-4-VCR-2-VS-BL | Nickel | - | - | - | - | 제품 보기 |
NI-4-VCR-2-ZCT-VS | Nickel | - | - | - | - | 제품 보기 |
NI-4-VCR-2-ZC-VS | Nickel | - | - | - | - | 제품 보기 |
NI-8-VCR-2 | Nickel | - | - | - | - | 제품 보기 |
NI-8-VCR-2-GR | Nickel | - | - | - | - | 제품 보기 |
NI-8-VCR-2-GR-VS | Nickel | - | - | - | - | 제품 보기 |
NI-8-VCR-2-VS | Nickel | - | - | - | - | 제품 보기 |
NI-8-VCR-2-VS-BL | Nickel | - | - | - | - | 제품 보기 |
NI-8-VCR-2-ZC-VS | Nickel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-10-VCR-2 | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-12-VCR-2 | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-12-VCR-2-GR | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-12-VCR-2-GR-VS | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-12-VCR-2-VS | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-16-VCR-2 | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-16-VCR-2-GR | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-16-VCR-2-GR-VS | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-16-VCR-2-VS | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-2-VCR-2 | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-2-VCR-2-VS | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-4-VCR-2 | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-4-VCR-2-BL | Edelstahl 316L | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-4-VCR-2-GR | Edelstahl 316L | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-4-VCR-2-GR-BL | Edelstahl 316L | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-4-VCR-2-GR-VS | Edelstahl 316L | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-4-VCR-2-GR-VS-BL | Edelstahl 316L | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-4-VCR-2-KN-VS | Edelstahl 316L | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-4-VCR-2-MR-VS | Edelstahl 316L | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-4-VCR-2-VS | Edelstahl 316L | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-4-VCR-2-VS-BL | Edelstahl 316L | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-4-VCR-2-ZCT-VS | Acier inoxydable 316L | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-4-VCR-2-ZC-VS | Acier inoxydable 316L | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-8-VCR-2 | Acier inoxydable 316L | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-8-VCR-2-BL | Acier inoxydable 316L | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-8-VCR-2-GR | Acier inoxydable 316L | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-8-VCR-2-GR-VS | Acier inoxydable 316L | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-8-VCR-2-VS | Acier inoxydable 316L | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-8-VCR-2-VS-BL | Acier inoxydable 316L | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-8-VCR-2-ZC-VS | Acier inoxydable 316L | - | - | - | - | 제품 보기 |
T-8-VCR-2 | PTFE | - | - | - | - | 제품 보기 |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.