Flanschadapter — DIN‑Flansche
Erhältliche Verschraubungen mit den folgenden Spezifikationen:
- 1/8 bis 2 Zoll (3 bis 50 mm)
- gerade Verschraubungen
- Edelstahl 316/316L, Alloy 400, Alloy 600, Alloy C-276
- Max. 20 psig (1,4 bar) bis 6000 psig (413,7 bar)
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-12M0-F15M-40-C Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes DN 15 Bride DIN, classe PN 40 SS-12M0-F25M-40-C Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes DN 25 Bride DIN, classe PN 40
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間