text.skipToContent text.skipToNavigation

Vannes — Soupapes

Vannes disponibles avec ces caractéristiques :

  • 6 à 12 mm (1/8 à 1/2 po)
  • –53°C (–65°F) à 454°C (850°F)
  • Acier inoxydable 316, laiton, acier au carbone
  • 50,9 bar (740 psig) à 689 bar (10 000 psig)

Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.

Filtrer par :
Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.