text.skipToContent text.skipToNavigation
Soupapes de sécurité proportionnelles série PRV

Soupapes de sécurité proportionnelles série PRV Swagelok®

Les soupapes de sécurité proportionnelles fournissent une protection contre les surpressions avec certification DESP.

Demander un complément d’information

Les soupapes de sécurité proportionnelles de la série PRV sont certifiées conformes à la directive 2014/68/UE sur les équipements sous pression de catégorie IV et marquées CE conformément à la DESP en tant que soupape de sécurité selon la norme ISO-4126-1 pour les applications possédant ces exigences de sécurité. Cinq plages de pression avec ressort de tarage sont disponibles avec le réglage de pression de tarage usine sur les soupapes qui sont tarées, testées, verrouillées et étiquetées à l'usine. Des adaptateurs d’extrémité en option offrent une flexibilité supplémentaire pour l’installation dans une variété de configurations de systèmes.

Caractéristiques techniques

Pressions de service jusqu’à 413 bar (6000 psig)
Pression de tarage fixe 10,0 à 413 bar (145 à 6000 psig)
Matériaux d'étanchéité Élastomère fluorocarboné FKMFKM et nitrile

Catalogues des soupapes de sécurité proportionnelles série PRV

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Calculateur de coefficient de débit (C<sub>v</sub>) Swagelok pour les vannes

Une vanne adaptée peut faire toute la différence

Utilisez notre calculateur de coefficient de débit (Cv) pour choisir une vanne d’une taille adaptée à vos besoins.

Utiliser l’outil

Des ressources préparées pour vous par Swagelok

Sélection des vannes pour systèmes fluides
Comment choisir des vannes adaptées à un système fluide industriel

Découvrez comment choisir des vannes adaptées à vos systèmes fluides ou d’échantillonnage en suivant la méthode STAMPED.

Vannes d’arrêt dans un système fluide industriel
Comment isoler les lignes d’un système fluide industriel avec des vannes d’arrêt

Savoir isoler des lignes avant de procéder à la maintenance d’un système fluide industriel est essentiel pour la sécurité des installations. Un des moyens les plus sûrs pour isoler une ligne dans un système fluide consiste à installer deux vannes d’arrêt. Découvrez comment concevoir des configurations adaptées à votre système.

Des travailleurs discutent des mesures du process dans une usine
Mesures du process – Meilleures pratiques concernant les lignes d’impulsion

Identifier un problème dans une ligne d’instrumentation de process peut s’avérer compliqué si on se concentre uniquement sur le transmetteur. Découvrez comment résoudre ces problèmes avec les conseils et les bonnes pratiques de Swagelok.

Formations Swagelok
Combler le déficit de compétences en fabrication avec une équipe bien formée

Avec une main-d’œuvre industrielle vieillissante et proche de la retraite, le secteur manufacturier se tourne vers les jeunes générations pour remplacer un personnel expert. Découvrez comment concevoir un programme de formation efficace sur les systèmes fluides.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.