스웨즈락® 다이어프램 밸브
다이어프램 밸브는 정체 부위를 최소화하며 완전히 쓸려 나가는 유로를 사용하여 퍼징을 촉진함으로써 시스템 효율을 향상시키는 한편 효과적인 유체 차단을 제공합니다. 원자층 증착, 고온용 및 스프링리스를 포함한 다양한 크기, 재질 및 구성은 고순도와 초고순도 애플리케이션에 대한 시스템 요구사항을 충족시킵니다.
View Diaphragm ValvesSwagelok diaphragm-sealed valves come in various sizes, materials, and configurations to meet the needs of high-purity and UHP applications. They feature flow coefficients ranging from 0.20 to 13. Their fully swept flow paths and corrosion-resistant construction make them ideal for applications where cleanliness is crucial. Users can choose from manual, pneumatic, and locking actuator options.
Swagelok diaphragm-sealed valves can be used in atomic layer deposition (ALD), high-flow, modular gas system, thermal-immersion, and ultrahigh-purity applications requiring fluoropolymer component construction.
- Swagelok springless diaphragm valves for modular gas systems are easy to install, provide a visual indication of flow direction, and have a seat design that improves thermal stability
- Swagelok bulk gas diaphragm valves offer a combination of strength, flexibility, and cycle life to support a wide range of ultrahigh-purity shutoff, bulk-gas distribution, and isolation applications
- Swagelok thermal-immersion diaphragm valves can be entirely contained within a high-temperature, high-purity environment, making them strong options for ALD and precursor delivery applications
- Swagelok ultrahigh-purity fluoropolymer diaphragm valves offer a strong solution for UHP chemical distribution, DI water, and bulk chemical delivery systems
Have questions about diaphragm-sealed valves?
类别
다이어프램 밸브 카탈로그
구성 부품의 재질, 압력 및 온도 등급, 선택 사양 및 액세서리를 포함한 상세 제품 정보를 찾아보십시오.
Features: 1.125 in. C-seal and W-seal designs; Available in two- and three-port configurations; Compact pneumatic and manual actuators; Pneumatic actuator indicator ball: red for normally closed, green for normally open; Fixed orientation of actuator to body for consistency of installation; Corner chamfers on outlet side of body for visual indication of flow direction
Swagelok thermal-immersion diaphragm valves offer high-speed actuation and are designed for optimum performance at 220 degrees C (428 degrees F) for high-temperature processes.
气动和四分之一圈手动 2 通和 3 通型;带有流量可调和旁通 功能的气动型和手动型 DuPont® Teflon® 改进型 PTFE 润湿部件和聚丙烯执行机构 符合针对超高纯系统组件的 SEMI 标准 F57-0301 细牙螺纹扩口和 Nippon Pillar® Super 300 端接标准; 可提供 Flowell, 空间节约型和其它端接 可提供定制阀组和组件
工作压力高达 300 psig (20.6 bar); 开关、散装气体分配以及隔离服务; 铸造、锻造及棒材不锈钢阀体材料; 1/4 至 1 in.,12 至 25 mm 端接.
316L VAR 不锈钢阀体; 工作压力可达 300 psig (20.6 bar); 1/4、3/8 和 1/2 in.;10 和 12 mm 端接

귀하를 위해 선별된 스웨즈락 리소스

산업용 유체 시스템에 적합한 밸브 선택 방법
산업용 유체 혹은 샘플링 시스템 설계 애플리케이션에 가장 적합한 밸브를 선택할 때 유용한 STAMPED 방법을 어떻게 적용하는지 소개합니다.

누출 저감 밸브(Low-E Valve)로 대기 누출 비용 최소화하기
화학 및 석유 정제 산업에서 대기 누출에 대한 우려가 커지고 있습니다. 인증받은 누출 저감 밸브(Low-E Valve)를 사용하면 시설을 보호하고 비용적 손실을 예방할 수 있습니다. 이 게시글에서 누출 저감 밸브가 무엇인지, 어떤 테스트를 거치는지, 플랜트에 어떤 도움이 될지 알아보십시오.

블록 밸브를 사용하여 산업용 유체 시스템을 차단시키는 방법
유지보수 전 산업용 유체 시스템을 차단하는 것이 플랜트 안전을 위해 중요합니다. 유체 시스템 라인을 차단하는 안전한 방법 중 하나는 블록 밸브 두 개를 설치하는 것입니다. 스웨즈락이 올바른 구성을 설계하는 방법을 소개합니다.

하나의 새로운 밸브 반도체 제조를 바꿀 수 있었던 세 가지 이유
최근의 원자층 증착(atomic layer deposition, ALD) 밸브 기술 혁신이 하이테크 반도체 제조업체의 판도를 어떻게 바꾸고 있는지 알아보십시오.
다이어프램 밸브
당사 다이어프램 밸브의 유량 계수는 0.20 ~ 13이며 사용 압력은 최대 3500psig(241bar)로 고순도 및 초고순도(UHP) 애플리케이션의 요구를 충족하는 다양한 크기, 재질 및 구성으로 설계되었습니다.
다이어프램 밸브는 시스템을 위한 효과적인 차단을 제공하며 긴 수명을 가집니다. 스웨즈락’다이어프램 밸브에는 원자층 증착(ALD), 대유량을 위한 스프링리스, 고성능 및 모듈 조립식 가스 시스템, 고온용, 초고순도 불소수지 등이 포함됩니다. 수동, 공압 및 잠금 기능의 개폐기 옵션이 있습니다.