Vannes à soufflet — Vannes à soufflet pour commutation, série BY
Vannes disponibles avec ces caractéristiques :
- 1/4 po
- 0°C (–18°F) à 93°C (200°F)
- Acier inoxydable 316
- 4,5 bar (65 psig) à 10,3 bar (150 psig)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Vannes à soufflet — Vannes à soufflet pour commutation, série BY — Passage droit
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-4BY-V35-1C Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) avec écrou femelle 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) avec écrou femelle
Наличие изделий по местоположению склада
часов