text.skipToContent text.skipToNavigation
Dämpfungsfittings (Manometerschutz)

Dämpfungsfittings von Swagelok®

Swagelok-Dämpfungsfittings schützen Manometer und Geräte im System vor potenziell schädigenden Druckschwankungen und Druckstößen, so dass diese reibungslos auf den erforderlichen Leitungsdruck gebracht werden können.

Dämpfungsfittings anzeigen

Werden Dämpfungsfittings (Manometerschutz) vor einem druckempfindlichen Gerät installiert, wird dessen Ansprechrate auf Systemänderungen herabgesetzt, um es vor potenziellen Beschädigungen zu schützen. Somit ermöglichen Dämpfungsfittings eine längere Gerätelebensdauer und tragen gleichzeitig dazu bei, die mit dem Austausch von Bauteilen, zeitaufwändigen Reparaturen und Systemausfällen verbundenen Kosten zu reduzieren.

Eine Dämpfung des Drucks wird durch den Einsatz eines porösen, gesinterten Elements aus Edelstahl 316 erreicht. Die Ansprechrate gleicht dann den anfänglichen Druckabfall über das Element aus, so dass das Gerät sanft den erforderlichen Leitungsdruck erreicht. Die fünf erhältlichen Basiselementversionen entsprechen den Anforderungen für Fluidsystemanwendungen mit leichten Gasen sowie mit Flüssigkeiten wie Schwerölen, die Viskositäten über 1.000 SUS (Saybolt Universal Second) aufweisen. Dämpfungsfittings sollten ausschließlich zum Schutz vor Druckstößen, -impulsen und -schlägen eingesetzt werden. Für eine zuverlässige Eindämmung von Verunreinigungen ist der Einsatz geeigneter Filter erforderlich.

Sie benötigen Unterstützung bei der Auswahl von Verschraubungen?

Unsere Experten vor Ort helfen Ihnen gerne weiter

Catégories de raccords amortisseurs

Protections pour manomètres

Protections pour manomètres

Les raccords amortisseurs Swagelok contiennent un élément poreux en acier inoxydable 316 fritté et protègent les manomètres contre les sautes de pression et les coups de bélier du système.

Dämpfungsfittings—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.

Fluid system with leak-tight Swagelok<sup>®</sup> tube fittings

The Swagelok® Tube Fitting Advantage

Swagelok tube fittings are designed to meet your highest expectations for safety and dependability, featuring proven design, precise manufacturing, and superior raw materials.

Discover the Advantage

Swagelok Resources Curated for You

ねじ付きのSwagelokチューブ継手
継手の基礎:ねじのサイズとピッチを識別する

経験豊かなベテランでも、ねじを識別するのは容易ではありません。今回は、継手のねじのサイズとピッチを、ノギス、ねじピッチ・ゲージ、ねじ識別ガイドで識別する方法を紹介します

石油掘削装置の作業員
圧縮継手による中圧オイル/ガス・アプリケーションの最適化

中圧オイル/ガス・アプリケーションのトップサイド設備では、従来のコーン&スレッド接続よりも圧縮継手の方が取り付けスピードやパフォーマンスにおいて優れていることを紹介します。

Ein Mitarbeiter von Shenyang Blower Works an einem Fluidsystem mit Swagelok-Komponenten
Wie die Shenyang Blower Works Group von sicheren und zuverlässigeren Prozessen profitiert

Erfahren Sie in diesem Beitrag, wie Swagelok Shanghai der Shenyang Blower Works Group Corporation dabei geholfen hat, gleichbleibend hochwertige, zuverlässige und kosteneffiziente Lösungen für Kunden zu entwickeln und dabei gleichzeitig die eigene Sicherheit und Produktionseffizienz zu optimieren.

Utilisation d’un calibre de contrôle pour vérifier qu’un raccord pour tube Swagelok a été installé correctement
Installation des raccords pour tubes Swagelok

Cette vidéo montre toutes les étapes de l’installation des raccords pour tubes Swagelok – des raccords qui ont acquis dans le monde entier une réputation de qualité et de fiabilité sur la durée.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.