Swagelok®-Doppelabsperr- und Entlüftungsventile der Serie IPT für mittleren Druck
Die Absperr- und Entlüftungsventile der Serie IPT von Swagelok zeichnen sich durch ihr Drehzapfendesign aus, das eine konstante Abdichtung über einen weiten Druckbereich gewährleistet und so einen zuverlässigen Betrieb und eine verbesserte Betätigung der Steuersysteme sicherstellt.
Informationen zu Ventilen der Serie IPT anfordernDie Swagelok®Absperr- und Entlüftungsventile der Serie IPT für mittleren Druck ermöglichen es dem Bedienpersonal, den Fluidstrom in einem System zu isolieren, um ein Eindringen in nachgeschaltete Komponenten zu verhindern. Das restliche Fluid wird dann an der Ausgangsseite des Ventils abgelassen. Die Ventile der Serie IPT weisen doppelte Absperr- und Entlüftungskonfigurationen auf und bieten somit eine doppelt positive Isolierung, damit nachgelagerte Wartungs-und Reparturaktivitäten, Probeentnahme, Leckagetests oder andere wichtige Aufgaben durchgeführt werden können.
Die Absperr- und Entlüftungsventile der Serie IPT sind für Drücke bis 1.378 bar (20.000 psig) ausgelegt und in zwei Konfigurationen aus Edelstahl 316 und Superduplex-Legierung 2507 erhältlich:
- Einfachabsperrung und Entlüftung (Nadel/Nadel)
- Doppelabsperrrung und Entlüftung (Kugel/Nadel/Kugel oder Nadel/Nadel/Nadel)
Die Serie IPT mit Drehzapfendesign stellt eine durchgängige Abdichtung über weite Druckbereiche sicher—auch wenn das System drucklos gemacht und wieder mit Druck beaufschlagt wird—und gewährleistet so eine verbesserte Betätigung der Steuersysteme. Über die Nadelventile der Serie IPT mit V-Spindel wird die Entlüftung zwischen den Absperrventilen geregelt.
Erfahren SIe mehr darüber, wie Sie Systemkomponenten mit Absperrventilen isolieren
Ventile der Serie IPT—Spezifikationen
| Betriebsdrücke | bis 1.378 bar (20.000 psig) |
| Temperaturen | bis 121 °C (250 °F) |
| Endanschlüsse | NPT-Innengewinde: 1/4 bis 1 Zoll Konus- und Gewindeverschraubung für mittleren Druck 1/4 bis 1 Zoll Konus- und Gewindeverschraubung für hohen Druck 1/4, 3/8 und 9/16 Zoll Rohrverschraubungen der Serie FK für mittleren Druck: 1/4 bis 3/4 Zoll |
Sie benötigen Hilfe bei der Wahl der richtigen Ventile?
IPTシリーズ中圧用ダブル・ブロック/ブリード・バルブのカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
■ Pressions nominales jusqu'à 4134 bar (60 000 psig)■ Dimensions des raccordements jusqu’à 1 1/2 po et 12 mm■ Produits conformes aux normes NACE® MR0175/ISO15156 disponibles
関連資料/コラム記事
ブロック・バルブで一般産業用流体システムを遮断する方法
一般産業用流体システムのメンテナンスを行う際は、プラントの安全を確保するため、事前にラインを遮断する必要があります。流体システム・ラインを安全に遮断できる方法のひとつは、2個のブロック・バルブを並べて取り付ける方法です。今回は、システムに最適な構成を設計する方法を紹介します。
産業用流体システムに適したバルブを選定する方法
産業用流体システムやサンプリング・システムの設計アプリケーションに適したバルブを選定するためのSTAMPEDメソッドの適用方法を紹介します。
プロセス測定 – 導圧管のベスト・プラクティス
伝送器にだけ注目していても、プロセス計装ラインの問題発見は遠のくばかりです。今回は、プロセス計装ラインの問題解決に役立つスウェージロックのヒントとベスト・プラクティスを紹介します。
分析計装システムで流体の状態を正しく表すサンプルを維持するためのヒント
分析計装システムで流体の状態を正しく表すサンプルを維持するのは容易なことではありません。今回は、分析機器システムにおける主な問題を特定し、適切なサンプルを得る方法を紹介します。