text.skipToContent text.skipToNavigation
датчики давления

Датчики давления Swagelok®

Электронный контроль давления с использованием преобразователей давления Swagelok для стандартных промышленных и взрывозащищенных установок выполняется на новом качественном уровне.

Запросить подробные сведения

Датчики давления Swagelok® настраиваются по техническим условиям, используя различные диапазоны давления, технологические соединения, электрические разъемы и выходные сигналы.

Модели S (стандартная промышленная) и E (взрывобезопасная)

Эти прочные и компактные устройства из нержавеющей стали отлично выдерживают скачки давления, механические удары и вибрацию. Используется технология тонкопленочных и пьезорезистивных сенсоров с точностью калибровки предельного значения до 0,5% (прямая максимального соответствия 0,25%).

Предусмотрен широкий выбор единиц измерения (psi, бар, МПа, кг/см2, кПа), эталонов давления (составное, манометрическое или абсолютное) и технологических соединений (трубный обжимной переходник Swagelok®, NPT, RG, RJ или конус ISO7), в том числе вариант с плоской мембраной для вязких флюидов.

Датчики давления Swagelok®, модель S, используются для управления аппаратурой, технологическими процессами, лабораторным и гидравлическим оборудованием. Датчики давления Swagelok®, модель E, рассчитаны на взрывоопасные зоны, а именно устья скважин, нефтехимические предприятия, морские нефтегазовые платформы. Модель E устойчива к скачкам давления, вибрации и влаге, соответствует требованиям стандартов IP67/NEMA 4X и CSA/FM, предельная температура эксплуатации T6 при 140°F (60°C) и T4 при 221°F (105°C).

Нужна помощь в регулировании или контроле давления?

Найти техническую поддержку

Каталоги датчиков давления

Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Предварительно смонтированная подсистема Swagelok

Небольшой, но важный прибор: Как выявить и предупредить неисправность манометра

Узнайте, как распознать признаки неисправности манометра и тем самым избежать опасности для сотрудников и дорогостоящего простоя оборудования из-за вынужденного ремонта.

Узнайте, как предупредить неисправность манометра

Ресурсы Swagelok специально для вас

Установленный трубный обжимной фитинг Swagelok
Распространенные причины и стоимость утечек в жидкостных и газовых системах

Утечки в жидкостной или газовой системе—распространенное явление на большинстве предприятий. Разберитесь, как и почему возникают утечки, как их можно обнаружить и проверить, а также как разработать стратегию по устранению и сокращению количества утечек в масштабе всего предприятия.

Обзор решений с использованием вспомогательных систем торцевых уплотнений
Обзор решений с использованием вспомогательных систем торцевых уплотнений

Узнайте, как во вспомогательных системах торцевых уплотнений Swagelok® для стандарта API 682 применяется передовой опыт API 682, а также принципы проектирования, которые делают системы удобными в монтаже и техобслуживании.

カスタム・アセンブリーの小口径流体システムを検査するエンジニア
人手不足を緩和する流体システム製造

プラントにおける安定的なオペレーションは、さまざまな流体システムによって支えられています。人材が不足している場合、製造を外部委託することで状況を大きく改善できるかもしれません。

プラント内のプロセス測定について話し合う作業員
プロセス測定 – 導圧管のベスト・プラクティス

伝送器にだけ注目していても、プロセス計装ラインの問題発見は遠のくばかりです。今回は、プロセス計装ラインの問題解決に役立つスウェージロックのヒントとベスト・プラクティスを紹介します。

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.