|
304L Stainless Steel Double Ended DOT-Compliant Sample Cylinder, 1/4 in. FNPT, 500 cm3, 1800 psig (124 bar)
Part #: 304L-HDF4-500
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
DOT-Compliant CylindersAchieve leak-tight chemical containment with Swagelok sample cylinders meeting DOT and Canadian Standards. Log in or Register to view price ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
304L Stainless Steel Double Ended DOT-Compliant Sample Cylinder, 1/4 in. FNPT, 500 cm3, 1800 psig (124 bar)
Log in or Register to view price
Catalogs
DOT-Compliant Cylinders
Dimensions de 10 à 3785 cm3 (1 gal); Pressions de service jusqu’à 344 bar (5000 psig); Acier inoxydable 304L et 316L et al
Cylindres d’échantillonnage à double extrémité en acier inoxydable 304L et 316L; Vannes pour cylindre; Disque de rupture et tés pour disque de rupture; Accessoires pour cylindre d’échantillonnage
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
INSTRUCTIONS POUR COUPER LES TUBES DE REMPLISSAGE À LA COTE
Pages 1-2 - Instructions d'installation, numéro de référence de commande de kit de disques de rupture, et précautions.
Specifications
304L-HDF4-500 — 304L Stainless Steel Double Ended DOT-Compliant Sample Cylinder, 1/4 in. FNPT, 500 cm3, 1800 psig (124 bar)
| Attribute | Value |
|---|---|
| Body Material | 304L Stainless Steel |
| Cleaning Process | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Connection 1 Size | 1/4 in. |
| Connection 1 Type | Female NPT |
| Connection 2 Size | 1/4 in. |
| Connection 2 Type | Female NPT |
| Cylinder Volume/Info | 500 cm3 |
| Maximum Temperature, °F (°C) | 800 (426) |
| Minimum Temperature, °F (°C) | -65 (-53) |
| Testing | DOT-3E |
| eClass (4.1) | 36030101 |
| eClass (5.1.4) | 36030101 |
| eClass (6.0) | 36030104 |
| eClass (6.1) | 36030104 |
| eClass (10.1) | 36030104 |
| UNSPSC (4.03) | 24111800 |
| UNSPSC (10.0) | 24111802 |
| UNSPSC (11.0501) | 24111802 |
| UNSPSC (13.0601) | 41111636 |
| UNSPSC (15.1) | 41111636 |
| UNSPSC (17.1001) | 40173303 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304L-HDF2-40 | Acier inoxydable 304L | 1/8 po | Filetage NPT femelle | 1/8 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| 304L-HDF4-1000 | Acier inoxydable 304L | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| 304L-HDF4-1000T | Acier inoxydable 304L | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| 304L-HDF4-150 | Acier inoxydable 304L | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| 304L-HDF4-1GAL | Acier inoxydable 304L | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| 304L-HDF4-2250 | Acier inoxydable 304L | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| 304L-HDF4-300 | Acier inoxydable 304L | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| 304L-HDF4-300-T | Acier inoxydable 304L | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| 304L-HDF4-400 | Acier inoxydable 304L | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| 304L-HDF4-50 | Acier inoxydable 304L | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| 304L-HDF4-500-T | Acier inoxydable 304L | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| 304L-HDF4-75 | Acier inoxydable 304L | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| 304L-HDF8-1000 | Acier inoxydable 304L | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 1/2 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| 304L-HDF8-1GAL | Acier inoxydable 304L | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 1/2 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| 304L-HDF8-2250 | Acier inoxydable 304L | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 1/2 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| 316L-50DF4-150 | Acier inoxydable 316L | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| 316L-50DF4-300 | Acier inoxydable 316L | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| 316L-50DF4-500 | Acier inoxydable 316L | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| 316L-HDF4-1000 | Acier inoxydable 316L | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| 316L-HDF4-150 | Acier inoxydable 316L | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| 316L-HDF4-300 | Acier inoxydable 316L | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| 316L-HDF4-300-12457 | Acier inoxydable 316L | 1/4 po | Taraudage NPT | 1/4 po | Taraudage NPT | View Product |
| 316L-HDF4-500 | Acier inoxydable 316L | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | View Product |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.