The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
321 Stainless Steel Flexible Tubing, 1/4 in. OD, 6 in. Nominal Produced Flexible Length, Female VCR Both Ends
Log in or Register to view price
Catalogs
Convoluted Metal Tubing
Find flexible, convoluted tubing for vacuum or low-pressure static applications.
호스 조립품, 벌크 호스, 연성 튜빙 및 연결구; 내부 코어 재질로는 금속, PTFE, PFA, 비닐, 나일론, 폴리에틸렌 및 고무 등이 있습니다.; 공칭 호스 크기 1/8 ~ 2 in.; 매우 다양한 인치 및 미터 규격의 연결구; 고객 요청 길이 제공; 커버, 태그 부착 및 테스트 옵션 제공
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Specifications
Attribute | Value |
---|---|
Body Material | 321 Stainless Steel |
Connection 1 Size | 1/4 in. |
Connection 1 Type | Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting |
Connection 2 Size | 1/4 in. |
Connection 2 Type | Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting |
Hose Size | 1/4 in. |
Maximum Temperature, °F (°C) | 1000 (537) |
Minimum Temperature, °F (°C) | 70 (20) |
eClass (4.1) | 37110202 |
eClass (5.1.4) | 37110202 |
eClass (6.0) | 37029000 |
eClass (6.1) | 37029000 |
UNSPSC (4.03) | 40141504 |
UNSPSC (10.0) | 40142016 |
UNSPSC (11.0501) | 31231319 |
UNSPSC (13.0601) | 40182400 |
UNSPSC (15.1) | 40182400 |
UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
321-4-X-12 | 321 스테인리스강 | 1/4인치 | 플렉시블 튜브 끝단 | 1/4인치 | 플렉시블 튜브 끝단 | View Product |
321-4-X-12-B2 | 321 스테인리스강 | 1/4인치 | XBA 어댑터 | 1/4인치 | XBA 어댑터 | View Product |
321-4-X-12DFO | 321 스테인리스강 | 1/4인치 | VCO® O-링 면 밀폐 피팅 | 1/4인치 | VCO® O-링 면 밀폐 피팅 | View Product |
321-4-X-12DFR | 321 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/4인치 | 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | View Product |
321-4-X-12DMR | 321 스테인리스강 | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | View Product |
321-4-X-12FMR | 321 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | View Product |
321-4-X-18DFR | 321 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/4인치 | 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | View Product |
321-4-X-2 | 321 스테인리스강 | 1/4인치 | 플렉시블 튜브 끝단 | 1/4인치 | 플렉시블 튜브 끝단 | View Product |
321-4-X-24 | 321 스테인리스강 | 1/4인치 | 플렉시블 튜브 끝단 | 1/4인치 | 플렉시블 튜브 끝단 | View Product |
321-4-X-24-B2 | 321 스테인리스강 | 1/4인치 | XBA 어댑터 | 1/4인치 | XBA 어댑터 | View Product |
321-4-X-24DFR | 321 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/4인치 | 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | View Product |
321-4-X-24DMR | 321 스테인리스강 | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | View Product |
321-4-X-24FMR | 321 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | View Product |
321-4-X-2-B2 | 321 스테인리스강 | 1/4인치 | XBA 어댑터 | 1/4인치 | XBA 어댑터 | View Product |
321-4-X-36DFR | 321 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/4인치 | 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | View Product |
321-4-X-36FMR | 321 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | View Product |
321-4-X-4 | 321 스테인리스강 | 1/4인치 | 플렉시블 튜브 끝단 | 1/4인치 | 플렉시블 튜브 끝단 | View Product |
321-4-X-4-B2 | 321 스테인리스강 | 1/4인치 | XBA 어댑터 | 1/4인치 | XBA 어댑터 | View Product |
321-4-X-4FMR | 321 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | View Product |
321-4-X-6 | 321 스테인리스강 | 1/4인치 | 플렉시블 튜브 끝단 | 1/4인치 | 플렉시블 튜브 끝단 | View Product |
321-4-X-6-B2 | 321 스테인리스강 | 1/4인치 | XBA 어댑터 | 1/4인치 | XBA 어댑터 | View Product |
321-4-X-6FMR | 321 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | View Product |
321-6-X-1 | 321 스테인리스강 | 3/8인치 | 플렉시블 튜브 끝단 | 3/8인치 | 플렉시블 튜브 끝단 | View Product |
321-6-X-12 | 321 스테인리스강 | 3/8인치 | 플렉시블 튜브 끝단 | 3/8인치 | 플렉시블 튜브 끝단 | View Product |
321-6-X-12-B2 | 321 스테인리스강 | 3/8인치 | XBA 어댑터 | 3/8인치 | XBA 어댑터 | View Product |
321-6-X-24 | 321 스테인리스강 | 3/8인치 | 플렉시블 튜브 끝단 | 3/8인치 | 플렉시블 튜브 끝단 | View Product |
321-6-X-24-B2 | 321 스테인리스강 | 3/8인치 | XBA 어댑터 | 3/8인치 | XBA 어댑터 | View Product |
321-6-X-6 | 321 스테인리스강 | 3/8인치 | 플렉시블 튜브 끝단 | 3/8인치 | 플렉시블 튜브 끝단 | View Product |
321-8-X-12 | 321 스테인리스강 | 1/2인치 | 플렉시블 튜브 끝단 | 1/2인치 | 플렉시블 튜브 끝단 | View Product |
321-8-X-12DFR | 321 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/2인치 | 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | View Product |
321-8-X-1-B2 | 321 스테인리스강 | 1/2인치 | XBA 어댑터 | 1/2인치 | XBA 어댑터 | View Product |
321-8-X-24-B2 | 321 스테인리스강 | 1/2인치 | XBA 어댑터 | 1/2인치 | XBA 어댑터 | View Product |
321-8-X-36-B2 | 321 스테인리스강 | 1/2인치 | XBA 어댑터 | 1/2인치 | XBA 어댑터 | View Product |
321-8-X-3-B2 | 321 스테인리스강 | 1/2인치 | XBA 어댑터 | 1/2인치 | XBA 어댑터 | View Product |
321-8-X-6 | 321 스테인리스강 | 1/2인치 | 플렉시블 튜브 끝단 | 1/2인치 | 플렉시블 튜브 끝단 | View Product |
321-8-X-6-B2 | 321 스테인리스강 | 1/2인치 | XBA 어댑터 | 1/2인치 | XBA 어댑터 | View Product |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.