text.skipToContent text.skipToNavigation

Гофрированный (FM) шланг из нерж. стали 316L, 3/8 дюйма, оплетка из нерж. стали 316L, трубный обжимной фитинг 3/8 дюйма – наруж. резьба NPT 3/8 дюйма, длина 18 дюймов (45,7 см)

Part #: SS-FM6SL6PM6-18

Specifications

Attribute Value
Body Material Нержавеющая сталь 316L
Connection 1 Size 3/8 дюйма
Connection 1 Type Трубный обжимной фитинг Swagelok®
Connection 2 Size 3/8 дюйма
Connection 2 Type Наруж. резьба NPT
End Connection Material Нержавеющая сталь 316
Hose Length 18 дюйма
Hose Size 3/8 дюйма
Maximum Temperature, °F (°C) 850 (454)
Max Temperature Pressure Rating 1120 фунтов на кв. дюйм, ман. (77,1 бар)
Minimum Temperature, °F (°C) -325 (-198)
Room Temperature Pressure Rating 2000 фунтов на кв. дюйм, ман. при 100 °F / 137 бар при 37 °C
eClass (4.1) 37110202
eClass (5.1.4) 37110202
eClass (6.0) 37110000
eClass (6.1) 37110000
eClass (10.1) 37110000
UNSPSC (4.03) 40142009
UNSPSC (10.0) 40142000
UNSPSC (11.0501) 40142000
UNSPSC (13.0601) 40142000
UNSPSC (15.1) 40142000
UNSPSC (17.1001) 39120000
FM Series Flexible Metal Hose

Overcome your high-temperature, vacuum, medium-pressure, or corrosive environmental challenges with a variety of Swagelok stainless steel and braided hose options.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Warning: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Гофрированный (FM) шланг из нерж. стали 316L, 3/8 дюйма, оплетка из нерж. стали 316L, трубный обжимной фитинг 3/8 дюйма – наруж. резьба NPT 3/8 дюйма, длина 18 дюймов (45,7 см)

Part #: SS-FM6SL6PM6-18
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

FM Series Flexible Metal Hose
Overcome your high-temperature, vacuum, medium-pressure, or corrosive environmental challenges with a variety of Swagelok stainless steel and braided hose options.

Specifications

SS-FM6SL6PM6-18 — Гофрированный (FM) шланг из нерж. стали 316L, 3/8 дюйма, оплетка из нерж. стали 316L, трубный обжимной фитинг 3/8 дюйма – наруж. резьба NPT 3/8 дюйма, длина 18 дюймов (45,7 см)

Attribute Value
Body Material Нержавеющая сталь 316L
Connection 1 Size 3/8 дюйма
Connection 1 Type Трубный обжимной фитинг Swagelok®
Connection 2 Size 3/8 дюйма
Connection 2 Type Наруж. резьба NPT
End Connection Material Нержавеющая сталь 316
Hose Length 18 дюйма
Hose Size 3/8 дюйма
Maximum Temperature, °F (°C) 850 (454)
Max Temperature Pressure Rating 1120 фунтов на кв. дюйм, ман. (77,1 бар)
Minimum Temperature, °F (°C) -325 (-198)
Room Temperature Pressure Rating 2000 фунтов на кв. дюйм, ман. при 100 °F / 137 бар при 37 °C
eClass (4.1) 37110202
eClass (5.1.4) 37110202
eClass (6.0) 37110000
eClass (6.1) 37110000
eClass (10.1) 37110000
UNSPSC (4.03) 40142009
UNSPSC (10.0) 40142000
UNSPSC (11.0501) 40142000
UNSPSC (13.0601) 40142000
UNSPSC (15.1) 40142000
UNSPSC (17.1001) 39120000
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
SS-FM12SL12SL12-18 Acier inoxydable 316L 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-FM4SL4PM4-12 Acier inoxydable 316L 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle View Product
SS-FM4SL4PM4-36 Acier inoxydable 316L 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle View Product
SS-FM4SL4SL4-12 Acier inoxydable 316L 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-FM4SL4SL4-36 Acier inoxydable 316L 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-FM4TA4TA4-12 Acier inoxydable 316L 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® View Product
SS-FM4TA4TA4-24 Acier inoxydable 316L 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® View Product
SS-FM4TA4TA4-36 Acier inoxydable 316L 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® View Product
SS-FM4TA4TA4-48 Acier inoxydable 316L 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® View Product
SS-FM6SL6SL6-18 Acier inoxydable 316L 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-FM6SL6SL6-36 Acier inoxydable 316L 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-FM8SL8PM8-18 Acier inoxydable 316L 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle View Product
SS-FM8SL8SL8-18 Acier inoxydable 316L 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-FM8SL8SL8-48 Acier inoxydable 316L 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.