Poignée de transport pour cylindre d'échantillonnage de diam. ext. 88,9 mm, 102 mm (3,5 po, 4 po)
Réf. pièce : MS-5K-CY-4"
|
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
Poignées de transportProtégez les extrémités et facilitez le transport de vos cylindres d'échantillonnage, avec les bouchons de protection et les poignées de transport Swagelok. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Poignée de transport pour cylindre d'échantillonnage de diam. ext. 88,9 mm, 102 mm (3,5 po, 4 po)
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Poignées de transport
Protégez les extrémités et facilitez le transport de vos cylindres d'échantillonnage, avec les bouchons de protection et les poignées de transport Swagelok.
Dimensions de 10 à 3785 cm3 (1 gal); Pressions de service jusqu’à 344 bar (5000 psig); Acier inoxydable 304L et 316L et al
Cylindres d’échantillonnage à double extrémité en acier inoxydable 304L et 316L; Vannes pour cylindre; Disque de rupture et tés pour disque de rupture; Accessoires pour cylindre d’échantillonnage
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
INSTRUCTIONS POUR COUPER LES TUBES DE REMPLISSAGE À LA COTE
Pages 1-2 - Instructions d'installation, numéro de référence de commande de kit de disques de rupture, et précautions.
Spécifications
MS-5K-CY-4" — Poignée de transport pour cylindre d'échantillonnage de diam. ext. 88,9 mm, 102 mm (3,5 po, 4 po)
Attribut | Valeur |
---|---|
Matériau du corps | Acier inoxydable 304 |
Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
Taille de la poignée | 4 po |
eClass (4.1) | 36030302 |
eClass (5.1.4) | 21049090 |
eClass (6.0) | 36039100 |
eClass (6.1) | 36039100 |
eClass (10.1) | 36039100 |
UNSPSC (4.03) | 24111800 |
UNSPSC (10.0) | 40141616 |
UNSPSC (11.0501) | 40141616 |
UNSPSC (13.0601) | 40141616 |
UNSPSC (15.1) | 40141616 |
UNSPSC (17.1001) | 40173303 |
Ressources
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
MS-5K-CY-2" | Acier inoxydable 304 | - | - | - | - | Afficher le produit |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.