The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Tube souple en acier inoxydable 321, diam. ext. 1/4 po, longueur nominale du flexible à la fabrication 12 po, VCR mâle aux deux extrémités
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Tubes métalliques convolutés
Tubes souples convolutés pour applications statiques sous vide ou à basse pression.
Tube central en métal, PTFE, PFA, vinyle, nylon, polyéthylène ou caoutchouc; Diamètres nominaux allant de 1/8 à 2 po; Large choix de raccordements fractionnaires et métriques; Flexibles et tubes sur mesure disponibles; Enveloppes, étiquetages et tests optionnels
Filetages et raccordsGuide d’identification
Spécifications
Attribut | Valeur |
---|---|
Matériau du corps | Acier inoxydable 321 |
Dimension du raccordement 1 | 1/4 po |
Type du raccordement 1 | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique |
Dimension du raccordement 2 | 1/4 po |
Type du raccordement 2 | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique |
Diamètre du flexible | 1/4 po |
Température maximale, °F (°C) | 1000 (537) |
Température minimale, °F (°C) | 70 (20) |
eClass (4.1) | 37110202 |
eClass (5.1.4) | 37110202 |
eClass (6.0) | 37029000 |
eClass (6.1) | 37029000 |
UNSPSC (4.03) | 40141504 |
UNSPSC (10.0) | 40142016 |
UNSPSC (11.0501) | 31231319 |
UNSPSC (13.0601) | 40182400 |
UNSPSC (15.1) | 40182400 |
UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
Ressources
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
321-4-X-12 | Acier inoxydable 321 | 1/4 po | Extrémité de tube souple | 1/4 po | Extrémité de tube souple | Afficher le produit |
321-4-X-12-B2 | Acier inoxydable 321 | 1/4 po | Adaptateur XBA | 1/4 po | Adaptateur XBA | Afficher le produit |
321-4-X-12DFO | Acier inoxydable 321 | 1/4 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® | 1/4 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® | Afficher le produit |
321-4-X-12DFR | Acier inoxydable 321 | 1/4 po | Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique | 1/4 po | Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique | Afficher le produit |
321-4-X-12FMR | Acier inoxydable 321 | 1/4 po | Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique | 1/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | Afficher le produit |
321-4-X-18DFR | Acier inoxydable 321 | 1/4 po | Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique | 1/4 po | Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique | Afficher le produit |
321-4-X-2 | Acier inoxydable 321 | 1/4 po | Extrémité de tube souple | 1/4 po | Extrémité de tube souple | Afficher le produit |
321-4-X-24 | Acier inoxydable 321 | 1/4 po | Extrémité de tube souple | 1/4 po | Extrémité de tube souple | Afficher le produit |
321-4-X-24-B2 | Acier inoxydable 321 | 1/4 po | Adaptateur XBA | 1/4 po | Adaptateur XBA | Afficher le produit |
321-4-X-24DFR | Acier inoxydable 321 | 1/4 po | Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique | 1/4 po | Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique | Afficher le produit |
321-4-X-24DMR | Acier inoxydable 321 | 1/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 1/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | Afficher le produit |
321-4-X-24FMR | Acier inoxydable 321 | 1/4 po | Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique | 1/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | Afficher le produit |
321-4-X-2-B2 | Acier inoxydable 321 | 1/4 po | Adaptateur XBA | 1/4 po | Adaptateur XBA | Afficher le produit |
321-4-X-36DFR | Acier inoxydable 321 | 1/4 po | Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique | 1/4 po | Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique | Afficher le produit |
321-4-X-36FMR | Acier inoxydable 321 | 1/4 po | Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique | 1/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | Afficher le produit |
321-4-X-4 | Acier inoxydable 321 | 1/4 po | Extrémité de tube souple | 1/4 po | Extrémité de tube souple | Afficher le produit |
321-4-X-4-B2 | Acier inoxydable 321 | 1/4 po | Adaptateur XBA | 1/4 po | Adaptateur XBA | Afficher le produit |
321-4-X-4FMR | Acier inoxydable 321 | 1/4 po | Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique | 1/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | Afficher le produit |
321-4-X-6 | Acier inoxydable 321 | 1/4 po | Extrémité de tube souple | 1/4 po | Extrémité de tube souple | Afficher le produit |
321-4-X-6-B2 | Acier inoxydable 321 | 1/4 po | Adaptateur XBA | 1/4 po | Adaptateur XBA | Afficher le produit |
321-4-X-6DFR | Acier inoxydable 321 | 1/4 po | Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique | 1/4 po | Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique | Afficher le produit |
321-4-X-6FMR | Acier inoxydable 321 | 1/4 po | Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique | 1/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | Afficher le produit |
321-6-X-1 | Acier inoxydable 321 | 3/8 po | Extrémité de tube souple | 3/8 po | Extrémité de tube souple | Afficher le produit |
321-6-X-12 | Acier inoxydable 321 | 3/8 po | Extrémité de tube souple | 3/8 po | Extrémité de tube souple | Afficher le produit |
321-6-X-12-B2 | Acier inoxydable 321 | 3/8 po | Adaptateur XBA | 3/8 po | Adaptateur XBA | Afficher le produit |
321-6-X-24 | Acier inoxydable 321 | 3/8 po | Extrémité de tube souple | 3/8 po | Extrémité de tube souple | Afficher le produit |
321-6-X-24-B2 | Acier inoxydable 321 | 3/8 po | Adaptateur XBA | 3/8 po | Adaptateur XBA | Afficher le produit |
321-6-X-6 | Acier inoxydable 321 | 3/8 po | Extrémité de tube souple | 3/8 po | Extrémité de tube souple | Afficher le produit |
321-8-X-12 | Acier inoxydable 321 | 1/2 po | Extrémité de tube souple | 1/2 po | Extrémité de tube souple | Afficher le produit |
321-8-X-12DFR | Acier inoxydable 321 | 1/2 po | Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique | 1/2 po | Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique | Afficher le produit |
321-8-X-1-B2 | Acier inoxydable 321 | 1/2 po | Adaptateur XBA | 1/2 po | Adaptateur XBA | Afficher le produit |
321-8-X-24-B2 | Acier inoxydable 321 | 1/2 po | Adaptateur XBA | 1/2 po | Adaptateur XBA | Afficher le produit |
321-8-X-36-B2 | Acier inoxydable 321 | 1/2 po | Adaptateur XBA | 1/2 po | Adaptateur XBA | Afficher le produit |
321-8-X-3-B2 | Acier inoxydable 321 | 1/2 po | Adaptateur XBA | 1/2 po | Adaptateur XBA | Afficher le produit |
321-8-X-6 | Acier inoxydable 321 | 1/2 po | Extrémité de tube souple | 1/2 po | Extrémité de tube souple | Afficher le produit |
321-8-X-6-B2 | Acier inoxydable 321 | 1/2 po | Adaptateur XBA | 1/2 po | Adaptateur XBA | Afficher le produit |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.