Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Tube souple en acier inoxydable 321, diam. ext. 1/4 po, longueur nominale du flexible à la fabrication 6 po, VCR femelle x VCR mâle
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Vue d’ensemble
Tubes métalliques convolutés
Tubes souples convolutés pour applications statiques sous vide ou à basse pression.
Tube central en métal, PTFE, PFA, vinyle, nylon, polyéthylène ou caoutchouc; Diamètres nominaux allant de 1/8 à 2 po; Large choix de raccordements fractionnaires et métriques; Flexibles et tubes sur mesure disponibles; Enveloppes, étiquetages et tests optionnels
Filetages et raccordsGuide d’identification
Spécifications
Attribut | Valeur |
---|---|
Matériau du corps | Acier inoxydable 321 |
Dimension du raccordement 1 | 1/4 po |
Type du raccordement 1 | Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique |
Dimension du raccordement 2 | 1/4 po |
Type du raccordement 2 | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique |
Diamètre du flexible | 1/4 po |
Température maximale, °F (°C) | 1000 (537) |
Température minimale, °F (°C) | 70 (20) |
eClass (4.1) | 37110202 |
eClass (5.1.4) | 37110202 |
eClass (6.0) | 37029000 |
eClass (6.1) | 37029000 |
UNSPSC (4.03) | 40141504 |
UNSPSC (10.0) | 40142016 |
UNSPSC (11.0501) | 31231319 |
UNSPSC (13.0601) | 40182400 |
UNSPSC (15.1) | 40182400 |
UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
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
321-4-X-12 | Acier inoxydable 321 | 1/4 po | Extrémité de tube souple | 1/4 po | Extrémité de tube souple | Afficher le produit |
321-4-X-12-B2 | Acier inoxydable 321 | 1/4 po | Adaptateur XBA | 1/4 po | Adaptateur XBA | Afficher le produit |
321-4-X-12DFO | Acier inoxydable 321 | 1/4 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® | 1/4 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® | Afficher le produit |
321-4-X-12DFR | Acier inoxydable 321 | 1/4 po | Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique | 1/4 po | Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique | Afficher le produit |
321-4-X-12DMR | Acier inoxydable 321 | 1/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 1/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | Afficher le produit |
321-4-X-12FMR | Acier inoxydable 321 | 1/4 po | Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique | 1/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | Afficher le produit |
321-4-X-18DFR | Acier inoxydable 321 | 1/4 po | Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique | 1/4 po | Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique | Afficher le produit |
321-4-X-2 | Acier inoxydable 321 | 1/4 po | Extrémité de tube souple | 1/4 po | Extrémité de tube souple | Afficher le produit |
321-4-X-24 | Acier inoxydable 321 | 1/4 po | Extrémité de tube souple | 1/4 po | Extrémité de tube souple | Afficher le produit |
321-4-X-24-B2 | Acier inoxydable 321 | 1/4 po | Adaptateur XBA | 1/4 po | Adaptateur XBA | Afficher le produit |
321-4-X-24DFR | Acier inoxydable 321 | 1/4 po | Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique | 1/4 po | Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique | Afficher le produit |
321-4-X-24DMR | Acier inoxydable 321 | 1/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 1/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | Afficher le produit |
321-4-X-24FMR | Acier inoxydable 321 | 1/4 po | Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique | 1/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | Afficher le produit |
321-4-X-2-B2 | Acier inoxydable 321 | 1/4 po | Adaptateur XBA | 1/4 po | Adaptateur XBA | Afficher le produit |
321-4-X-36DFR | Acier inoxydable 321 | 1/4 po | Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique | 1/4 po | Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique | Afficher le produit |
321-4-X-36FMR | Acier inoxydable 321 | 1/4 po | Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique | 1/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | Afficher le produit |
321-4-X-4 | Acier inoxydable 321 | 1/4 po | Extrémité de tube souple | 1/4 po | Extrémité de tube souple | Afficher le produit |
321-4-X-4-B2 | Acier inoxydable 321 | 1/4 po | Adaptateur XBA | 1/4 po | Adaptateur XBA | Afficher le produit |
321-4-X-4FMR | Acier inoxydable 321 | 1/4 po | Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique | 1/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | Afficher le produit |
321-4-X-6 | Acier inoxydable 321 | 1/4 po | Extrémité de tube souple | 1/4 po | Extrémité de tube souple | Afficher le produit |
321-4-X-6-B2 | Acier inoxydable 321 | 1/4 po | Adaptateur XBA | 1/4 po | Adaptateur XBA | Afficher le produit |
321-4-X-6DFR | Acier inoxydable 321 | 1/4 po | Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique | 1/4 po | Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique | Afficher le produit |
321-6-X-1 | Acier inoxydable 321 | 3/8 po | Extrémité de tube souple | 3/8 po | Extrémité de tube souple | Afficher le produit |
321-6-X-12 | Acier inoxydable 321 | 3/8 po | Extrémité de tube souple | 3/8 po | Extrémité de tube souple | Afficher le produit |
321-6-X-12-B2 | Acier inoxydable 321 | 3/8 po | Adaptateur XBA | 3/8 po | Adaptateur XBA | Afficher le produit |
321-6-X-24 | Acier inoxydable 321 | 3/8 po | Extrémité de tube souple | 3/8 po | Extrémité de tube souple | Afficher le produit |
321-6-X-24-B2 | Acier inoxydable 321 | 3/8 po | Adaptateur XBA | 3/8 po | Adaptateur XBA | Afficher le produit |
321-6-X-6 | Acier inoxydable 321 | 3/8 po | Extrémité de tube souple | 3/8 po | Extrémité de tube souple | Afficher le produit |
321-8-X-12 | Acier inoxydable 321 | 1/2 po | Extrémité de tube souple | 1/2 po | Extrémité de tube souple | Afficher le produit |
321-8-X-12DFR | Acier inoxydable 321 | 1/2 po | Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique | 1/2 po | Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique | Afficher le produit |
321-8-X-1-B2 | Acier inoxydable 321 | 1/2 po | Adaptateur XBA | 1/2 po | Adaptateur XBA | Afficher le produit |
321-8-X-24-B2 | Acier inoxydable 321 | 1/2 po | Adaptateur XBA | 1/2 po | Adaptateur XBA | Afficher le produit |
321-8-X-36-B2 | Acier inoxydable 321 | 1/2 po | Adaptateur XBA | 1/2 po | Adaptateur XBA | Afficher le produit |
321-8-X-3-B2 | Acier inoxydable 321 | 1/2 po | Adaptateur XBA | 1/2 po | Adaptateur XBA | Afficher le produit |
321-8-X-6 | Acier inoxydable 321 | 1/2 po | Extrémité de tube souple | 1/2 po | Extrémité de tube souple | Afficher le produit |
321-8-X-6-B2 | Acier inoxydable 321 | 1/2 po | Adaptateur XBA | 1/2 po | Adaptateur XBA | Afficher le produit |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.