|
ステンレス鋼製 減圧レギュレーター、0~100 psig (6.8 bar)、一次側圧力:3600 psig (248 bar)、ポートパターン:C、PCTFE製 シート、1/4 インチ・サイズ NPTめねじ、0.06 Cv
부품 번호: KPR1FRC412A20000
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
싱글 스테이지스웨즈락 감압 레귤레이터는 Droop을 최소화하고 다운스트림의 압력을 일정하게 유지시키면서 신뢰할 수 있는 감압을 제공합니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
ステンレス鋼製 減圧レギュレーター、0~100 psig (6.8 bar)、一次側圧力:3600 psig (248 bar)、ポートパターン:C、PCTFE製 シート、1/4 インチ・サイズ NPTめねじ、0.06 Cv
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
싱글 스테이지
Détendeurs de pression, Déverseurs de pression, Centrale de commutation, Détendeurs vaporiseurs
사양
KPR1FRC412A20000 — ステンレス鋼製 減圧レギュレーター、0~100 psig (6.8 bar)、一次側圧力:3600 psig (248 bar)、ポートパターン:C、PCTFE製 シート、1/4 インチ・サイズ NPTめねじ、0.06 Cv
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | 316 스테인리스강 |
| 세정 공정 | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
| 유량계수 | 0.06Cv |
| 핸들 | 녹색 노브(Knob) 핸들 |
| 최대 입구 압력: | 3600psig(248bar) |
| 최대 온도, °F(°C) | 176 (80) |
| 포트 구성 | C |
| 포트 | 1/4인치 암나사 NPT |
| 압력 조절 범위 | 0 ~ 100psig(6.8bar) |
| 감지 메커니즘 | X750 다이어프램 |
| eClass (4.1) | 37011108 |
| eClass (5.1.4) | 37011108 |
| eClass (6.0) | 37011108 |
| eClass (6.1) | 37011108 |
| eClass (10.1) | 37011108 |
| UNSPSC (4.03) | 41112404 |
| UNSPSC (10.0) | 40142202 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142202 |
| UNSPSC (13.0601) | 40142202 |
| UNSPSC (15.1) | 40142202 |
| UNSPSC (17.1001) | 40142202 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
최대 입구 압력:
|
압력 조절 범위
|
포트
|
포트 구성
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPR1DFC412A20000 | Acier inoxydable 316 | 6,8 bar (100 psig) | 0 à 1,7 bar (25 psig) | Filetage NPT femelle 1/4 po | C | 제품 보기 |
| KPR1DRB412A20000 | Acier inoxydable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 à 1,7 bar (25 psig) | Filetage NPT femelle 1/4 po | B | 제품 보기 |
| KPR1DRF412A20000 | Acier inoxydable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 à 1,7 bar (25 psig) | Filetage NPT femelle 1/4 po | F | 제품 보기 |
| KPR1ERB412A20000 | Acier inoxydable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 à 3,4 bar (50 psig) | Filetage NPT femelle 1/4 po | B | 제품 보기 |
| KPR1ERF412A20000 | Acier inoxydable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 à 3,4 bar (50 psig) | Filetage NPT femelle 1/4 po | F | 제품 보기 |
| KPR1FJA415A20000 | Acier inoxydable 316 | 34,4 bar (500 psig) | 0 à 6,8 bar (100 psig) | Filetage NPT femelle 1/4 po | A | 제품 보기 |
| KPR1FJC412A20000 | Acier inoxydable 316 | 34,4 bar (500 psig) | 0 à 6,8 bar (100 psig) | Filetage NPT femelle 1/4 po | C | 제품 보기 |
| KPR1FJF412A20000 | Acier inoxydable 316 | 34,4 bar (500 psig) | 0 à 6,8 bar (100 psig) | Filetage NPT femelle 1/4 po | F | 제품 보기 |
| KPR1FRA412A20000 | Acier inoxydable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 à 6,8 bar (100 psig) | Filetage NPT femelle 1/4 po | A | 제품 보기 |
| KPR1FRB417A20000 | Acier inoxydable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 à 6,8 bar (100 psig) | Filetage NPT femelle 1/4 po | B | 제품 보기 |
| KPR1FRB417A30000 | Acier inoxydable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 à 6,8 bar (100 psig) | Filetage NPT femelle 1/4 po | B | 제품 보기 |
| KPR1FRF412A20000 | Acier inoxydable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 à 6,8 bar (100 psig) | Filetage NPT femelle 1/4 po | F | 제품 보기 |
| KPR1GJF412A20000 | Acier inoxydable 316 | 34,4 bar (500 psig) | 0 à 17,2 bar (250 psig) | Filetage NPT femelle 1/4 po | F | 제품 보기 |
| KPR1GRA412A20000 | Acier inoxydable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 à 17,2 bar (250 psig) | Filetage NPT femelle 1/4 po | A | 제품 보기 |
| KPR1GRB412A20000 | Acier inoxydable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 à 17,2 bar (250 psig) | Filetage NPT femelle 1/4 po | B | 제품 보기 |
| KPR1GRF412A20000 | Acier inoxydable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 à 17,2 bar (250 psig) | Filetage NPT femelle 1/4 po | F | 제품 보기 |
| KPR1JRA412A20000 | Acier inoxydable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 à 34,4 bar (500 psig) | Filetage NPT femelle 1/4 po | A | 제품 보기 |
| KPR1JRE412A20000 | Acier inoxydable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 à 34,4 bar (500 psig) | 1/4 po Taraudage NPT | - | 제품 보기 |
| KPR1JRF412A20000 | Acier inoxydable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 à 34,4 bar (500 psig) | Filetage NPT femelle 1/4 po | F | 제품 보기 |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。