|
Raccord sanitaire en acier inoxydable 316, diam. ext. tube 1/4 po x bride Kwik-Clamp 1 po
Код изделия: SS-400-SC-16
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
Raccords sanitaires Kwik-ClampDes raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. Предупреждение: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Предупреждение: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Raccord sanitaire en acier inoxydable 316, diam. ext. tube 1/4 po x bride Kwik-Clamp 1 po
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Raccords sanitaires Kwik-Clamp
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
Технические характеристики
SS-400-SC-16 — Raccord sanitaire en acier inoxydable 316, diam. ext. tube 1/4 po x bride Kwik-Clamp 1 po
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Matériau du corps | Acier inoxydable 316 |
| Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Dimension du raccordement 1 | 1/4 po |
| Type du raccordement 1 | Raccord Swagelok® pour tubes |
| Dimension du raccordement 2 | 1 po |
| Type du raccordement 2 | Bride Kwik-Clamp |
| Réducteur de débit | Non |
| eClass (4.1) | 37030703 |
| eClass (6.0) | 22360100 |
| UNSPSC (4.03) | 40141720 |
| UNSPSC (10.0) | 40141720 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142612 |
| UNSPSC (13.0601) | 31162906 |
| UNSPSC (15.1) | 31162906 |
| UNSPSC (17.1001) | 40174006 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-1210-SC-12 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord pour tube Swagelok® | 3/4 po | bride Kwik-Clamp 3/4 po | Просмотр изделия |
| SS-400-SC-12 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord pour tube Swagelok® | 3/4 po | bride Kwik-Clamp 3/4 po | Просмотр изделия |
| SS-400-SC-8 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Bride Kwik-Clamp | Просмотр изделия |
| SS-600-SC-12 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord pour tube Swagelok® | 3/4 po | bride Kwik-Clamp 3/4 po | Просмотр изделия |
| SS-600-SC-8 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Bride Kwik-Clamp | Просмотр изделия |
| SS-810-SC-12 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Bride Kwik-Clamp | Просмотр изделия |
| SS-810-SC-16 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord pour tube Swagelok® | 1 po | bride Kwik-Clamp 3/4 po | Просмотр изделия |
| SS-810-SC-24 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 1/2 po | Bride Kwik-Clamp | Просмотр изделия |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.