|
Joint en acier inoxydable pour raccord (RS) à filetage cylindrique ISO 1/4 po, bague intérieure en élastomère fluorocarboné FKM, DIN
Part #: SS-4-RSD-2V
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
JointsDes raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes. Log in or Register to view price ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Safe Product Selection
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user. |
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
Joint en acier inoxydable pour raccord (RS) à filetage cylindrique ISO 1/4 po, bague intérieure en élastomère fluorocarboné FKM, DIN
Log in or Register to view price
Catalogs
Joints
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
Liquides détecteurs de fuites Snoop®; Lubrifiants pour filetages Goop™ ; Produits d’étanchéité pour filetages : SWAK®, ruban PTFE, sans PTFE
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Specifications
SS-4-RSD-2V — Joint en acier inoxydable pour raccord (RS) à filetage cylindrique ISO 1/4 po, bague intérieure en élastomère fluorocarboné FKM, DIN
| Attribute | Value |
|---|---|
| Matériau du corps | Acier inoxydable |
| Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Réducteur de débit | Non |
| Taille de joint | 1/4 po |
| Bague intérieure | Bague intérieure en élastomère fluorocarboné FKM, DIN |
| eClass (4.1) | 23070101 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 23071500 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31181500 |
| UNSPSC (10.0) | 31181503 |
| UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
| UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
| UNSPSC (15.1) | 31401700 |
| UNSPSC (17.1001) | 31161833 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304L-12-RSNB-2 | Acier inoxydable 304L | - | - | - | - | View Product |
| 304L-16-RSNB-2 | Acier inoxydable 304L | - | - | - | - | View Product |
| 304L-2-RSNB-2 | Acier inoxydable 304L | - | - | - | - | View Product |
| 304L-4-RSNB-2 | Acier inoxydable 304L | - | - | - | - | View Product |
| 304L-6-RSNB-2 | Acier inoxydable 304L | - | - | - | - | View Product |
| CU-12-RP-2 | Cuivre | - | - | - | - | View Product |
| CU-2-RP-2 | Cuivre | - | - | - | - | View Product |
| CU-4-RG-2 | Cuivre | - | - | - | - | View Product |
| CU-4-RP-2 | Cuivre | - | - | - | - | View Product |
| CU-6-RP-2 | Cuivre | - | - | - | - | View Product |
| CU-8-RG-2 | Cuivre | - | - | - | - | View Product |
| CU-8-RP-2 | Cuivre | - | - | - | - | View Product |
| S-12-RS-2V | Acier au carbone | - | - | - | - | View Product |
| S-16-RS-2V | Acier au carbone | - | - | - | - | View Product |
| S-2-RS-2V | Acier au carbone | - | - | - | - | View Product |
| S-4-RS-2B | Acier au carbone | - | - | - | - | View Product |
| S-4-RS-2V | Acier au carbone | - | - | - | - | View Product |
| S-6-RS-2V | Acier au carbone | - | - | - | - | View Product |
| S-8-RS-2V | Acier au carbone | - | - | - | - | View Product |
| SS-12-RS-2B | Acier inoxydable | - | - | - | - | View Product |
| SS-12-RS-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | View Product |
| SS-12-RSD-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | View Product |
| SS-16-RS-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | View Product |
| SS-16-RSD-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | View Product |
| SS-20-RS-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | View Product |
| SS-2-RS-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | View Product |
| SS-2-RSD-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | View Product |
| SS-4-RP-2 | Acier inoxydable | - | - | - | - | View Product |
| SS-4-RS-2B | Acier inoxydable | - | - | - | - | View Product |
| SS-4-RS-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | View Product |
| SS-6-RS-2B | Acier inoxydable | - | - | - | - | View Product |
| SS-6-RS-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | View Product |
| SS-6-RSD-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | View Product |
| SS-8-RS-2B | Acier inoxydable | - | - | - | - | View Product |
| SS-8-RS-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | View Product |
| SS-8-RSD-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | View Product |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.