text.skipToContent text.skipToNavigation

Corps de raccord rapide d'instrumentation en laiton, Cv de 0,5, filetage NPT femelle 1/4 po

Réf. pièce : B-QC6-B-4PF

Spécifications

Attribut Valeur
Inclusion d'air 1 cm3
Matériau du corps Laiton
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Filetage NPT femelle
Cv maximal 0,5 en association avec une tige DESO ; 0,9 en association avec une tige SESO
Lubrifiant Dow Corning 111
Matériau des joints toriques Buna N (standard)
Pression nominale, accouplé, à la temp. max. 250 PSIG À 250°F / 17,2 BAR À 121°C
Pression nominale, accouplé, à temp. amb. 1000 PSIG À 70°F / 68,9 BAR À 21°C
Pression nominale, désaccouplé, à temp. amb. 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C
Pression/Temp. nominale (accouplement et désaccouplement) 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C
Série QC6
Déversement 1 cm3
Tests 1 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Corps

Réalisez rapidement et simplement des raccordements, avec les raccords rapides Swagelok, dans des applications qui nécessitent d'effectuer de fréquents raccordements tout en limitant les inclusions d'air et les déversements de fluide.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Corps de raccord rapide d'instrumentation en laiton, Cv de 0,5, filetage NPT femelle 1/4 po

Réf. pièce : B-QC6-B-4PF
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Corps
Réalisez rapidement et simplement des raccordements, avec les raccords rapides Swagelok, dans des applications qui nécessitent d'effectuer de fréquents raccordements tout en limitant les inclusions d'air et les déversements de fluide.

Spécifications

B-QC6-B-4PF — Corps de raccord rapide d'instrumentation en laiton, Cv de 0,5, filetage NPT femelle 1/4 po

Attribut Valeur
Inclusion d'air 1 cm3
Matériau du corps Laiton
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Filetage NPT femelle
Cv maximal 0,5 en association avec une tige DESO ; 0,9 en association avec une tige SESO
Lubrifiant Dow Corning 111
Matériau des joints toriques Buna N (standard)
Pression nominale, accouplé, à la temp. max. 250 PSIG À 250°F / 17,2 BAR À 121°C
Pression nominale, accouplé, à temp. amb. 1000 PSIG À 70°F / 68,9 BAR À 21°C
Pression nominale, désaccouplé, à temp. amb. 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C
Pression/Temp. nominale (accouplement et désaccouplement) 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C
Série QC6
Déversement 1 cm3
Tests 1 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires
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
Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
B-QC4-B-2PF Laiton 1/8 po Filetage NPT femelle - - Afficher le produit
B-QC4-B-2PM Laiton 1/8 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
B-QC4-B-400 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
B-QC4-B-4MT Laiton 1/4 po Filetage conique ISO mâle - - Afficher le produit
B-QC4-B-4PF Laiton 1/4 po Filetage NPT femelle - - Afficher le produit
B-QC4-B-4PM Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
B-QC4-B-6M0 Laiton 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
B-QC6-B-4PM Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
B-QC6-B-600 Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
B-QC6-B-6PF Laiton 3/8 po Filetage NPT femelle - - Afficher le produit
B-QC6-B-6PM Laiton 3/8 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
B-QC8-B-810 Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
B-QC8-B-8PF Laiton 1/2 po Filetage NPT femelle - - Afficher le produit
B-QC8-B-8PM Laiton 1/2 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-QC4-B-200 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-QC4-B-2PF Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT femelle - - Afficher le produit
SS-QC4-B-2PM Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-QC4-B-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-QC4-B-400IS Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-QC4-B-400K1 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-QC4-B-400K2 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-QC4-B-400K3 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-QC4-B-400K4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-QC4-B-400K5 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-QC4-B-400-SC11 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-QC4-B-4FT Acier inoxydable 316 1/4 po Taraudage conique ISO - - Afficher le produit
SS-QC4-B-4MT Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage conique ISO mâle - - Afficher le produit
SS-QC4-B-4PF Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Afficher le produit
SS-QC4-B-4PFEP Acier inoxydable 316 1/4 po Taraudage NPT - - Afficher le produit
SS-QC4-B-4PFJA Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Afficher le produit
SS-QC4-B-4PFK1 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Afficher le produit
SS-QC4-B-4PFK2 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Afficher le produit
SS-QC4-B-4PFK3 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Afficher le produit
SS-QC4-B-4PFK4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Afficher le produit
SS-QC4-B-4PFK5 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Afficher le produit
SS-QC4-B-4PM Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-QC4-B-4PMEP Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-QC4-B-4PMK1 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-QC4-B-4PMK2 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-QC4-B-4PMK3 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-QC4-B-4PMK4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-QC4-B-4PMK5 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-QC4-B-4PMKR Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-QC4-B-4PM-SC11 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-QC4-B-6M0 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-QC6-B-10M0 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-QC6-B-4PF Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Afficher le produit
SS-QC6-B-4PM Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-QC6-B-600 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-QC6-B-600IS Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-QC6-B-600K1 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-QC6-B-600K2 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-QC6-B-600K3 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-QC6-B-6MT Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage conique ISO mâle - - Afficher le produit
SS-QC6-B-6PF Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle - - Afficher le produit
SS-QC6-B-6PM Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-QC6-B-6PMIS Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-QC8-B-12M0 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-QC8-B-810 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-QC8-B-810K5 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QC8-B-8FT Acier inoxydable 316 1/2 po Taraudage conique ISO - - Afficher le produit
SS-QC8-B-8MT Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage conique ISO mâle - - Afficher le produit
SS-QC8-B-8PF Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle - - Afficher le produit
SS-QC8-B-8PM Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.