|
Корпус полнопроходного быстроразъемного соединения из нерж. стали, Cv 2,2, трубный обжимной фитинг Swagelok 6 мм
Код изделия: SS-QF4-B-6M0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
КорпусаОбеспечьте неограниченный расход и удобство техобслуживания с помощью полнопроходных быстроразъемных соединений Swagelok для систем транспортировки, дренажа и вентиляции. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.
Корпус полнопроходного быстроразъемного соединения из нерж. стали, Cv 2,2, трубный обжимной фитинг Swagelok 6 мм
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Корпуса
Pas besoin de tordre, de tourner ou de serrer à la clé, Modèles avec fermeture à une seule extrémité, fermeture à double extrémité et modèles à plein débit.
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
Технические характеристики
SS-QF4-B-6M0 — Корпус полнопроходного быстроразъемного соединения из нерж. стали, Cv 2,2, трубный обжимной фитинг Swagelok 6 мм
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь 316 |
| Процедура очистки | Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10) |
| Размер соединения 1 | 6 мм |
| Тип соединения 1 | Трубный обжимной фитинг Swagelok® |
| Максимальный коэффициент расхода (Cv) | 2,2 — при соединении со штоком |
| Смазка | Смазка Dow Corning 111 |
| Материал уплотнительного кольца | фторуглерод FKM |
| Номинальные параметры давления с привязкой к макс. температуре | 100 фунтов на кв. дюйм, ман. при 400 °F / 6,8 бар при 204 °C |
| Номинальные параметры давления с привязкой к комнатной температуре | 6000 фунтов на кв. дюйм, ман. при 70 °F / 413 бар при 21 °C |
| Серия | QF4 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QF12-B-12PF | Laiton | 3/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | Просмотр изделия |
| B-QF4-B-4PF | Laiton | 1/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | Просмотр изделия |
| B-QF4-B-4PM | Laiton | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Просмотр изделия |
| B-QF8-B-8PF | Laiton | 1/2 po | Filetage NPT femelle | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QF12-B-1210 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QF12-B-12PF | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QF12-B-12PM | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QF16-B-1610 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QF16-B-16PF | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT femelle | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QF16-B-16PM | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT mâle | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QF4-B-400 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QF4-B-4FT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Taraudage conique ISO | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QF4-B-4MS | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QF4-B-4MT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QF4-B-4PF | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QF4-B-4PM | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QF4-B-600 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QF4-B-6PF | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT femelle | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QF4-B-6PM | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QF8-B-600 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QF8-B-6PF | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT femelle | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QF8-B-810 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QF8-B-8FS | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | filetage cylindrique ISO/BSP femelle 1/2 po | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QF8-B-8MS | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QF8-B-8PF | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT femelle | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QF8-B-8PM | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | - | - | Просмотр изделия |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.