|
Raccord à étanchéité de surface 316L VAR, réducteur de débit, ouverture nominale minimale de 2,540 mm (0,100 po)
Part #: 6LV-4-VCR-6-DM-100P
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
DroitsRéalisez un raccordement étanche tout en conservant la haute pureté d'un joint métal sur métal avec les raccords à étanchéité de surface VCR® Swagelok. Log in or Register to view price ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Safe Product Selection
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user. Warning: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
Warning: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Raccord à étanchéité de surface 316L VAR, réducteur de débit, ouverture nominale minimale de 2,540 mm (0,100 po)
Log in or Register to view price
Catalogs
Droits
Dimensions : 6 à 18 mm et 1/16 à 1 po.; Aciers inoxydables haute pureté; Le modèle original, la marque VCR authentique
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
This document specifies guidelines used by Swagelok Company for producing stainless steel products intended for photovoltaic (PV) applications.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Ce document spécifie les lignes directrices suivies par Swagelok pour la fabrication de produits très haute pureté polis électrolytiquement (UHP). Ce document ne suffit pas à lui seul.
Specifications
6LV-4-VCR-6-DM-100P — Raccord à étanchéité de surface 316L VAR, réducteur de débit, ouverture nominale minimale de 2,540 mm (0,100 po)
| Attribute | Value |
|---|---|
| Matériau du corps | 316L VAR |
| Procédé de nettoyage | Spécifications très haute pureté (SC-01) |
| Dimension du raccordement 1 | 1/4 po |
| Type du raccordement 1 | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique |
| Dimension du raccordement 2 | 1/4 po |
| Type du raccordement 2 | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique |
| Caractéristique | Électropoli |
| Réducteur de débit | Oui |
| Ouverture nominale minimale | 2,540 mm (0,100 po) |
| eClass (4.1) | 37020701 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40141700 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141700 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141700 |
| UNSPSC (15.1) | 40141700 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183103 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6LV-4-VCR-6-DM-010P | 316L VAR | 1/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 1/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | View Product |
| 6LV-4-VCR-6-DM-017P | 316L VAR | 1/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 1/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | View Product |
| 6LV-4-VCR-6-DM-020P | 316L VAR | 1/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 1/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | View Product |
| 6LV-4-VCR-6-DM-026P | 316L VAR | 1/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 1/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | View Product |
| 6LV-4-VCR-6-DM-030P | 316L VAR | 1/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 1/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | View Product |
| 6LV-4-VCR-6-DM-045P | 316L VAR | 1/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 1/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | View Product |
| SS-12-VCR-6-DM | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 3/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | View Product |
| SS-2-VCR-6-DM | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 1/8 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | View Product |
| SS-4-VCR-6-DF | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique | 1/4 po | Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique | View Product |
| SS-4-VCR-6-DM | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 1/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | View Product |
| SS-4-VCR-6-DMP | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 1/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | View Product |
| SS-4-VCR-CG | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique | 1/4 po | Étanchéité de surface avec joint métallique VCR® femelle | View Product |
| SS-8-VCR-6-DF | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique | 1/2 po | Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique | View Product |
| SS-8-VCR-6-DM | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 1/2 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | View Product |
| SS-8-VCR-CG | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique | 1/2 po | Étanchéité de surface avec joint métallique VCR® femelle | View Product |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.