text.skipToContent text.skipToNavigation

Фитинг из нерж. стали 316 с торцевым кольцевым уплотнением VCO, соединитель с наруж. резьбой NPT, фитинг с торцевым уплотнением VCO 1/4 дюйма – наруж. резьба NPT 1/4 дюйма

Код изделия: SS-4-VCO-1-4

Технические характеристики

Атрибут Значение
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 1/4 дюйма
Тип соединения 1 Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO®
Размер соединения 2 1/4 дюйма
Тип соединения 2 Наруж. резьба NPT
Ограничитель расхода Нет
Смазка Смазка Dow Corning 111
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163100
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183110
Прямые

Облегчить монтаж в тесном пространстве помогут многоцелевые фитинги Swagelok с торцевым уплотнением VCO общепромышленного назначения, для систем высокой степени чистоты и с высоким давлением.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Фитинг из нерж. стали 316 с торцевым кольцевым уплотнением VCO, соединитель с наруж. резьбой NPT, фитинг с торцевым уплотнением VCO 1/4 дюйма – наруж. резьба NPT 1/4 дюйма

Код изделия: SS-4-VCO-1-4
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Прямые
Облегчить монтаж в тесном пространстве помогут многоцелевые фитинги Swagelok с торцевым уплотнением VCO общепромышленного назначения, для систем высокой степени чистоты и с высоким давлением.

Технические характеристики

SS-4-VCO-1-4 — Фитинг из нерж. стали 316 с торцевым кольцевым уплотнением VCO, соединитель с наруж. резьбой NPT, фитинг с торцевым уплотнением VCO 1/4 дюйма – наруж. резьба NPT 1/4 дюйма

Атрибут Значение
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 1/4 дюйма
Тип соединения 1 Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO®
Размер соединения 2 1/4 дюйма
Тип соединения 2 Наруж. резьба NPT
Ограничитель расхода Нет
Смазка Смазка Dow Corning 111
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163100
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183110
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
316L-4-VCO-1A Acier inoxydable 316L 1/4 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® 1/4 po À souder bout à bout en automatique Просмотр изделия
SS-12-VCO-1-12 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® 3/4 po Filetage NPT mâle Просмотр изделия
SS-12-VCO-6-1210 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-16-VCO-1 Acier inoxydable 316 1 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® 1 po Tube à souder par emboîtement Просмотр изделия
SS-16-VCO-1-16 Acier inoxydable 316 1 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® 1 po Filetage NPT mâle Просмотр изделия
SS-4-VCO-1 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® 1/4 po Tube à souder par emboîtement Просмотр изделия
SS-4-VCO-1-2 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® 1/8 po Filetage NPT mâle Просмотр изделия
SS-4-VCO-1-4ST Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® 7/16-20 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Просмотр изделия
SS-4-VCO-1-6ST Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® 9/16-18 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Просмотр изделия
SS-4-VCO-1-BL Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord à étanchéité de surface VCO® avec joint torique borgne (non percé) - - Просмотр изделия
SS-4-VCO-6-200 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-4-VCO-6-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-4-VCO-6-6M0 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-6-VCO-1 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® 3/8 po Tube à souder par emboîtement Просмотр изделия
SS-8-VCO-1 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® 1/2 po Tube à souder par emboîtement Просмотр изделия
SS-8-VCO-1-6 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® 3/8 po Filetage NPT mâle Просмотр изделия
SS-8-VCO-1-6ST Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® 9/16-18 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Просмотр изделия
SS-8-VCO-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® 1/2 po Filetage NPT mâle Просмотр изделия
SS-8-VCO-1-BL Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord à étanchéité de surface VCO® avec joint torique borgne (non percé) - - Просмотр изделия
SS-8-VCO-6-600 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-8-VCO-6-810 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.